Compressores para ar condicionado e aquecimento

  • Visão geral
  • Linha de produtos
  • Documentos
  • Software
  • Evitar falsificações

Economia agora e por toda a vida

Compressores de ar condicionado da Danfoss reduzem custos durante toda a vida útil do produto na aplicação. Eles dão apoio ao design do sistema para um desempenho de alta eficiência e para o uso de refrigerantes alternativos para aplicações de HVAC comerciais leves, comerciais e industriais, como unidades de telhado, chillers, refrigeração de processo, unidades modulares etc.

Desenvolvimento, operações, manutenção: 3 alavancas para uma vida inteira de economia.

Custos do desenvolvimento

A versatilidade, a flexibilidade e a eficiência dos compressores de ar condicionado da Danfoss garantem custos de design competitivos e períodos de desenvolvimento mais curtos para unidades HVAC variando entre 2,5 e 350 toneladas. Essa oferta inclui os pioneiros compressores Danfoss Turbocor centrífugos que não usam óleo, assim como os Scrolls Danfoss com Válvulas de Descarga Intermediária Danfoss (IDVs), que otimizam a eficiência da carga parcial, são retrocompatíveis e minimizam os custos de redesign.

Custos de funcionamento

As tecnologias da Danfoss oferecem o mais amplo portfólio para eficiências superiores de carga total e parcial para reduzir os custos de funcionamento do sistema. A modulação contínua e em estágios com soluções de manifold e velocidade variável de última geração e tecnologias de compressão altamente eficientes, incluindo centrífugas de mancal magnético que não usam óleo e scrolls com IDVs, são as opções da Danfoss para atingir os mais exigentes padrões de eficiência energética.

Custos da manutenção

A confiabilidade, o design e a longa vida útil dos compressores Danfoss minimizam os custos de manutenção e assistência, ao mesmo tempo em que eliminam o tempo de inatividade não planejado. Processo cíclico liga/desliga frequente, ativação em condições de alta temperatura, modo de degelo, valor de superaquecimento baixo, operações em temperatura ambiente alta e retorno do óleo em condições de carga parcial podem ter fortes efeitos sobre toda a vida útil das aplicações do compressor. Desenvolvendo esse conhecimento, as equipes de confiabilidade e P&D da Danfoss usam ferramentas e laboratórios avançados para melhorar a durabilidade do compressor em muitas aplicações diferentes.

Lançamentos recentes e futuros

  • Scrolls da Danfoss com IDVs: DSH 7.5-40 TR para R452B e R32
  • Scrolls da Danfoss com IDVs 50 TR
  • Scrolls de velocidade variável da Danfoss: VZH terceira geração com IDV e mapas estendidos
  • Compressores Danfoss Turbocor: TTH e TGH alto levantamento; TT com baixa capacidade de levantamento e R513A como opcional de refrigeração; extensão do TG 90 TR para R1234ze

Necessidades de mercado para capacidade variável

Mais sobre a tecnologia IDV

Mais sobre a tecnologia Turbocor

Recursos e benefícios

A mais ampla linha de compressores de 3 a 350 TR com tecnologias scroll e Turbocor

Tecnologias inovadoras para obter as melhores eficiências tanto em cargas térmicas altas como em parciais

Soluções para minimizar custos de desenvolvimento

Programas para refrigerantes de baixo a ultra baixo GWP

Minimize custos de operação e manutenção

Economias agora e por toda a vida - Catálogo - Danfoss

Economia agora e por toda a vida

Os compressores Danfoss reduzem os custos por toda a vida útil do produto na aplicação. Construa seus negócios com uma perspectiva de 360° e experimente os benefícios reais de economia.

Linha de produtos

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida Espanhol, castelhano Multiple 05 abr., 2018 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira Português Multiple 05 abr., 2018 4.2 MB .pdf
Brochure Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita Italiano Multiple 05 abr., 2018 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime Árabe (AE); Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Grego (moderno); Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Persa; Finlandês; Francês; Irlandês; Hebraico (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonésio; Islandês; Italiano; Japonês; Cazaque; Coreano; Lituano; Letão; Macedônio; Bokmål norueguês; Holandês, Flamengo; Polonês; Português; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Tâmil; Tailandês; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chinês (CN) Multiple 26 jun., 2020 4.1 MB .pdf
Brochure Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH Chinês (CN) Multiple 23 mai., 2019 4.7 MB .pdf

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS

COMPASS

O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.