Economia agora e por toda a vida
Compressores de ar condicionado da Danfoss reduzem custos durante toda a vida útil do produto na aplicação. Eles dão apoio ao design do sistema para um desempenho de alta eficiência e para o uso de refrigerantes alternativos para aplicações de HVAC comerciais leves, comerciais e industriais, como unidades de telhado, chillers, refrigeração de processo, unidades modulares etc.
Desenvolvimento, operações, manutenção: 3 alavancas para uma vida inteira de economia.
Custos do desenvolvimento
A versatilidade, a flexibilidade e a eficiência dos compressores de ar condicionado da Danfoss garantem custos de design competitivos e períodos de desenvolvimento mais curtos para unidades HVAC variando entre 2,5 e 350 toneladas. Essa oferta inclui os pioneiros compressores Danfoss Turbocor centrífugos que não usam óleo, assim como os Scrolls Danfoss com Válvulas de Descarga Intermediária Danfoss (IDVs), que otimizam a eficiência da carga parcial, são retrocompatíveis e minimizam os custos de redesign.
Custos de funcionamento
As tecnologias da Danfoss oferecem o mais amplo portfólio para eficiências superiores de carga total e parcial para reduzir os custos de funcionamento do sistema. A modulação contínua e em estágios com soluções de manifold e velocidade variável de última geração e tecnologias de compressão altamente eficientes, incluindo centrífugas de mancal magnético que não usam óleo e scrolls com IDVs, são as opções da Danfoss para atingir os mais exigentes padrões de eficiência energética.
Custos da manutenção
A confiabilidade, o design e a longa vida útil dos compressores Danfoss minimizam os custos de manutenção e assistência, ao mesmo tempo em que eliminam o tempo de inatividade não planejado. Processo cíclico liga/desliga frequente, ativação em condições de alta temperatura, modo de degelo, valor de superaquecimento baixo, operações em temperatura ambiente alta e retorno do óleo em condições de carga parcial podem ter fortes efeitos sobre toda a vida útil das aplicações do compressor. Desenvolvendo esse conhecimento, as equipes de confiabilidade e P&D da Danfoss usam ferramentas e laboratórios avançados para melhorar a durabilidade do compressor em muitas aplicações diferentes.
Lançamentos recentes e futuros
- Scrolls da Danfoss com IDVs: DSH 7.5-40 TR para R452B e R32
- Scrolls da Danfoss com IDVs 50 TR
- Scrolls de velocidade variável da Danfoss: VZH terceira geração com IDV e mapas estendidos
- Compressores Danfoss Turbocor: TTH e TGH alto levantamento; TT com baixa capacidade de levantamento e R513A como opcional de refrigeração; extensão do TG 90 TR para R1234ze
Recursos e benefícios
A mais ampla linha de compressores de 3 a 350 TR com tecnologias scroll e Turbocor
Tecnologias inovadoras para obter as melhores eficiências tanto em cargas térmicas altas como em parciais
Soluções para minimizar custos de desenvolvimento
Programas para refrigerantes de baixo a ultra baixo GWP
Minimize custos de operação e manutenção

Economia agora e por toda a vida
Os compressores Danfoss reduzem os custos por toda a vida útil do produto na aplicação. Construa seus negócios com uma perspectiva de 360° e experimente os benefícios reais de economia.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls - S e H e tecnologia IDVOs Scrolls da Danfoss podem ser utilizados em um amplo espectro de aplicações em rooftops, chillers ou refrigeração de processos, reduzindo o número de itens mantidos em referência e no inventário.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®A Danfoss é pioneira e líder n.º 1 no mercado de compressores centrífugos sem óleo Turbocor®, para obter a mais alta eficiência dos chillers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls de aquecimento - HHPA Danfoss oferece compressores scroll otimizados para aquecimento HHP projetados com você. Reduz o consumo de energia e o impacto ambiental do seu sistema AVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls inverter - VZHO compressor scroll inverter VZH da Danfoss oferece eficiência e estabilidade. É possível economizar mais de 30% de energia em rooftops, chillers, controles de precisão etc.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida | Espanhol, castelhano | Multiple | 05 abr., 2018 | 4.1 MB | |
Brochure | Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira | Português | Multiple | 05 abr., 2018 | 4.2 MB | |
Brochure | Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita | Italiano | Multiple | 05 abr., 2018 | 4.1 MB | |
Brochure | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime | Árabe (AE); Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Grego (moderno); Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Persa; Finlandês; Francês; Irlandês; Hebraico (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonésio; Islandês; Italiano; Japonês; Cazaque; Coreano; Lituano; Letão; Macedônio; Bokmål norueguês; Holandês, Flamengo; Polonês; Português; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Tâmil; Tailandês; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chinês (CN) | Multiple | 26 jun., 2020 | 4.1 MB | |
Brochure | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH | Chinês (CN) | Multiple | 23 mai., 2019 | 4.7 MB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

COMPASS
O COMPASS é um programa de software que ajuda você a encontrar a melhor alternativa da Danfoss para compressores para substituição. O objetivo do COMPASS é fornecer uma comparação direta entre os produtos da Danfoss e os da concorrência.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.