Conversor inteligente com monitoramento de condição integrado para sistemas de água e efluentes
Os conversores Danfoss evoluíram para mais do que a simples rotação de eixos. Nossa última geração integra a tecnologia de sensor avançada e a potência da computação de bordo, transformando o conversor em um dispositivo inteligente para a comunidade de água e efluentes. Essa inteligência capacita os operadores a reduzir proativamente falhas, minimizar o tempo de inatividade e alcançar novos níveis de cibersegurança e eficiência em sistemas de água e efluentes.

Proativo e preventivo: monitoramento de condição em aplicações de água e efluentes
Em sistemas de água e efluentes, a implementação de um sistema de monitoramento de condição traz inúmeros benefícios ao evitar os problemas antes que eles ocorram, resultando em menos dinheiro gasto, menos falhas, além da otimização da cibersegurança e do desempenho geral.
Utilizar dados para otimizar as operações de água na comunidade
O uso de dados, incluindo o aprendizado de máquina, oferece uma série de benefícios, além de melhorar o desempenho da rede. Ele garante a supervisão em tempo real, manutenção preditiva e otimização de sistemas, sempre ajudando a monitorar e reduzir os riscos em instalações de água e efluentes.







Monitoramento de condição para detecção de vazamentos, maior confiabilidade e menos bloqueios
O VSD estabelece uma linha de base para consumo de energia e vibração com base na velocidade da bomba durante um período definido de operação. Uma vez definida a linha de base, o VSD pode identificar anomalias e gerar relatórios em tempo real.
Além de monitorar padrões de consumo de energia, o VSD também monitora os enrolamentos do motor. Esse recurso abrangente de monitoramento de condição ajuda a otimizar os sistemas de água, levando à redução de vazamentos, à economia de custos e ao consumo reduzido de água e energia.

A digitalização reduz a energia e mapeia os padrões de uso da água
Além do monitoramento de condição e da geração de relatórios, o VSD oferece outras funções digitais que melhoram a eficiência operacional e reduzem o uso de água e as emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, esse dispositivo inclui uma função de limpeza integrada padrão que evita a obstrução da bomba.

Uma estratégia digital para os efluentes e uso de água potável
Uma estratégia digital para a descarbonização mostrou resultados promissores no setor de efluentes, promovendo as ambições de reduzir as emissões de CO2/GEE. O controle com tecnologia VSD inteligente é um elemento crítico.