Produção de água potável
Seja água de superfície ou subterrânea a ser usada para a produção de água, os conversores de frequência da Danfoss podem ajudar a otimizar o processo e reduzir os custos de energia e manutenção. Uma aplicação típica é o controle de bombas de poço profundo, onde o monitor de velocidade mínima avançado e integrado garante lubrificação suficiente para proteger a bomba. A economia de energia é obtida pela seleção de poços com base na altura do nível de água. O VLT® AQUA Drive também é amplamente utilizado na indústria de dessalinização para o controle de bombas de entrada e de alta pressão, bem como de bombas de reforço em relação à recuperação de energia.

Distribuição de água potável
No abastecimento de água, a distribuição de água potável é tipicamente o maior consumidor de energia. Ao mesmo tempo, um vazamento de 25-50% não é incomum. Ao dividir a distribuição de água em zonas de pressão, a pressão média pode ser reduzida em 30-40% . O VLT® AQUA Drive é amplamente utilizado no reforço de estações de bombeamento para regular a pressão em cada zona de pressão. As funções do software de aplicação integrado, como Sleep mode, Detecção de funcionamento a seco, Otimização Automática de Energia (AEO), Controle em cascata, Compensação automática de fluxo e Funções de rampa ajudam a simplificar a instalação e torná-la mais confiável, reduzir o risco de golpe de aríete, controlar pressão e reduzir o consumo de energia.

Irrigação
Com o acesso aos recursos hídricos tornando-se escasso em algumas regiões do mundo, a irrigação eficiente e sustentável está se tornando cada vez mais importante. É tudo uma questão de fornecer água suficiente para obter o máximo rendimento agrícola sem usar mais água e energia do que o absolutamente necessário. Os conversores de frequência da Danfoss adaptam a pressão ou a vazão à necessidade real. E as funções do software de aplicação integrado ajudam a proteger o sistema de tubulação, limitando o aumento de pressão e reduzindo o consumo de energia.
A solução definitiva, e uma tendência com crescimento muito rápido, para reduzir o consumo de energia é usar bombas movidas a energia solar. A Danfoss Drives desenvolveu uma série de inversores dedicados exatamente para essa finalidade. A gama de produtos VACON® inclui um projeto especial de encapsulamento para este ambiente e software avançado, o que significa que a operação é possível mesmo quando as nuvens estão bloqueando parcialmente a luz solar de alcançar os painéis fotovoltaicos.

Sistema de canalização de efluentes
A otimização de energia e o controle SCADA do sistema de canalização de efluentes também é uma tendência "quente". Ao usar a função de remoção integrada do VLT® AQUA Drive, é possível melhorar a eficiência da bomba em 15–30% e também reduzir drasticamente os custos de manutenção. A função de remoção impede que a eficiência da bomba caia aumentando a marcação de tempo e ampliando os intervalos de manutenção da bomba. Usar um conversor de frequência em conjunto com um sistema SCADA também oferece a possibilidade de garantir o máximo aproveitamento da capacidade de volume no sistema de canalização em relação ao excedente de água pluvial.

Redução de vazamento e consumo de energia andam de mãos dadas
A energia usada no sistema de distribuição de água normalmente representa 60-80% do consumo total de energia para todo o sistema de abastecimento de água. Ao adaptar a pressão à necessidade real usando zonas de pressão e estações elevatórias, você pode economizar 25–40% da energia. Ao mesmo tempo, você pode reduzir o vazamento de água em 30–40%.
Regular a pressão na rede também pode fornecer os seguintes benefícios:
- uma redução de 40-55% na quantidade de quebras de tubos novos
- uma redução nos custos de manutenção e reparos caros em tubulações e estradas
- risco limitado de bactérias e contaminação da água da torneira (infiltração)
- vida útil estendida da rede
- investimento adiado em upgrades de plantas
- risco reduzido de golpe de aríete

A empresa de sementes Jurex economizou 35% no consumo de energia de bombas de irrigação
A empresa de sementes romena Jurex srl instalou conversores de frequência VLT® AQUA Drive em sua nova estação de bombeamento de irrigação.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCUm drive fechado, projetado para aplicações exigentes que inclui opções para Front Ends ativos e soluções de harmônicas inferiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em BernaSUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A usina de dessalinização da Jersey Water aumenta a eficiência em 38%Para uma recente grande atualização em sua usina de dessalinização de La Rosière, a Jersey Water escolheu o VLT® AQUA Drive da Danfoss. Com funcionalidade dedicada ao setor de água, esse drive oferece excelente desempenho harmônico e alta eficiência.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Uma alta confiabilidade promove a aquicultura sustentável na NordlaksNORUEGA: O VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com uma rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Economia de energia de 80 kW na mina KolomelaO resfriamento de canal traseiro nos VLT® AutomationDrives reduz a carga de calor da subestação, permitindo o uso de um sistema de ar-condicionado menor com menor consumo de energia.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco