Bombas e ERDs para aplicações SWRO
Escassez de água doce está ameaçando a saúde e a prosperidade em diversas partes do mundo. Em apenas dez anos, espera-se que cerca da metade da população global viva em áreas com problemas hídricos. Adicione a isso que, em função das mudanças climáticas, a escassez de água está se tornando crítica para fazendas locais e à produção de alimentos.
Os desafios hídricos globais clamam por soluções inovadoras, e a SWRO (Sea Water Reverse Osmosis, ou Osmose Reversa da Água do Mar) - ou dessalinização - está, rapidamente, se tornando uma tecnologia-líder para transformar a água do mar em água doce e limpa para diversos fins - desde água potável até fins sanitários e projetos de irrigação.
Devido à alta eficiência energética e confiabilidade, a SWRO se transformou em uma das soluções mais sustentáveis e econômicas para aplicações marítimas, offshore e em terra. A tecnologia é confiável e segura com bombas de alta pressão que forçam a água do mar através de membranas de dessalinização para criar água doce e limpa.
A Danfoss fornece tecnologias únicas e especializadas que podem tornar as suas soluções de SWRO ainda mais eficientes. Com economias de energia de até 50%, os sistemas de bombas de alta pressão da Danfoss apresentam uma das soluções mais econômicas e confiáveis disponíveis hoje para dessalinização. Ao adicionar o iSave da Danfoss para recuperação de energia, é possível reciclar a maior parte da energia desperdiçada no processo para obter economias de energia adicionais.
Recursos e benefícios
Soluções para usinas SWRO pequenas e médias
Conhecimento de aplicações extensivo
Alta eficiência - tempo de retorno curto
Pegada pequena e compacta
Longa vida útil, alta disponibilidade, fácil manutenção

Estudos de caso de osmose reversa
Saiba mais sobre onde usar as nossas bombas APP e iSave ERDs em aplicações de osmose reversa.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APP S 674As bombas APP S 674 são projetadas para aplicações offshore de SWRO, oferecendo as mais altas taxas de eficiência do setor - vêm com certificados API 674 e ATEX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recuperação de energia iSave® para aplicações de membrana de alta pressãoCom um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia