Irrigação sustentável e eficiente
Como o acesso a recursos hídricos está se tornando escasso em algumas regiões do mundo, processos de irrigação sustentáveis e eficientes estão se tornando cada vez mais importantes. Tudo se resume a oferta de água suficiente para obter o retorno máximo das colheitas sem usar mais água e energia do que absolutamente necessário. Os sensores de pressão e conversores de frequência da Danfoss adaptam a taxa de vazão e pressão à necessidade real. E funções integradas de software de aplicação ajudam a proteger o sistema de tubulação ao limitar a pressão, reduzindo vazamentos e diminuindo o consumo de energia.
A solução definitiva, e uma tendência que cresce rapidamente, para reduzir o consumo de energia é usar bombas com alimentação solar. A Danfoss Drives desenvolveu uma série inverter dedicada exatamente para esse fim. A gama de produtos VACON inclui uma encapsulação especialmente projetada para esse ambiente e software avançado; ou seja, essa operação é possível mesmo quando as nuvens bloqueiam parcialmente a luz do sol de alcançar os painéis fotovoltaicos.

Irrigação ótima para a Jurex srl
Ao usar os VLT® AQUA Drives para controlar bombas de irrigação, é possível adaptar a pressão e a vazão no sistema à demanda corrente. Isso resulta em economias de energia significativas.
Estudos de caso
Documentos

VLT® AQUA Drive da nova geração
Descubra mais sobre como alcançar gestão energética e excelente vazão de água.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 3000, transmissores de pressão compactosO transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.