• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Supressão de poeira

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Bombas de alta pressão para supressão de poeira 

A poeira é um risco sério para a produção e para a saúde em diversas indústrias. Portanto, o controle de poeira é um fator importante para atender às normas ambientais, de saúde, segurança e qualidade. A névoa de água de alta pressão é um método eficiente para mitigar problemas de poeira em, por exemplo, usinas de papel e madeira, indústrias alimentícia, de mineração, demolição e construção, etc.

A Danfoss oferece válvulas e bombas de alta pressão para supressão de poeira através de diversas aplicações de névoa da água.

Os produtos são projetados e construídos para suportar os ambientes mais severos e as partículas de poeira mais finas, oferecendo longa vida útil, alta disponibilidade e menos manutenção.

As soluções de alta pressão da Danfoss para névoa de água são livres de óleo, limpas e seguras para as pessoas, processos e produtos. Ao mesmo tempo, os níveis de desempenho dos componentes são extremamente altos, reduzindo as contas de energia e diminuindo as emissões de CO2.

Recursos e benefícios

Alta confiabilidade, design robusto para longa vida útil e menos manutenção

Tecnologia ultralimpa, baixo impacto ambiental

Alta eficiência energética, baixas emissões de CO2

Líder de mercado em TCO (Custo total de propriedade)

Bombas PAH - Danfoss

Bombas feitas sob medida para soluções limpas e confiáveis

Bombas de alta pressão para aplicações em água de torneira: bombas de alta pressão PAH para aplicações de supressão de poeira e hidráulica de água, bombas de alta pressão PAH F para aplicações de combate a incêndio.

Fale conosco

Para mais informações, fale conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Bomba de alta pressão PAH 20 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bomba de alta pressão PAH 20 - Danfoss } else { Bomba de alta pressão PAH 20 - Danfoss }
    Bomba de alta pressão PAH 20-32

    Faixa de pressão: Max. pressão de saída: 80 barg/1160 psig (PAH 20) - 160 barg/2321 psig (PAH 25-32)
    Pressão de entrada, cont.: 0-4 barg/0-58 psig
    Faixa de vazão: 12,4-53,8 l/mín - 3,28-14,21 gpm
    Velocidade: 700-1800 rpm

  • if (isSmallPicture) { Válvulas para alívio de pressão VPH e VRH da Danfoss para aplicações de alta pressão; } else if (isBigColumns) { Válvulas para alívio de pressão VPH e VRH da Danfoss para aplicações de alta pressão } else { Válvulas para alívio de pressão VPH e VRH da Danfoss para aplicações de alta pressão }
    Válvulas para alívio de pressão VPH/VRH

    Válvulas para alívio de pressão confiáveis para aplicações de alta pressão. A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão.