Bombas para aplicações de osmose reversa
Escassez de água doce está ameaçando a saúde e a prosperidade em diversas partes do mundo. Em apenas dez anos, espera-se que cerca da metade da população global viva em áreas com problemas hídricos. Adicione a isso que, em função das mudanças climáticas, a escassez de água está se tornando crítica para fazendas locais e à produção de alimentos.
Os desafios hídricos globais clamam por soluções inovadoras, e a SWRO (Sea Water Reverse Osmosis, ou Osmose Reversa da Água do Mar) - ou dessalinização - está, rapidamente, se tornando uma tecnologia-líder para transformar a água do mar em água doce e limpa para diversos fins - desde água potável até fins sanitários e projetos de irrigação.
Devido à alta eficiência energética e confiabilidade, a SWRO se transformou em uma das soluções mais sustentáveis e econômicas para aplicações marítimas, offshore e em terra. A tecnologia é confiável e segura com bombas de alta pressão que forçam a água do mar através de membranas de dessalinização para criar água doce e limpa.
A Danfoss fornece tecnologias únicas e especializadas que podem tornar as suas soluções de SWRO ainda mais eficientes. Com economias de energia de até 50%, os sistemas de bombas de alta pressão da Danfoss apresentam uma das soluções mais econômicas e confiáveis disponíveis hoje para dessalinização. Ao adicionar o iSave da Danfoss para recuperação de energia, é possível reciclar a maior parte da energia desperdiçada no processo para obter economias de energia adicionais.
Ao adicionar o iSave da Danfoss para recuperação de energia, é possível reciclar a maior parte da energia desperdiçada no processo para obter economias de energia adicionais.
O VLT® AQUA Drive e o transmissor de pressão da Danfoss oferecem controlabilidade ótima da instalação de SWRO, reduzindo o consumo de energia, melhorando o controle do processo e minimizando o custo de manutenção.
Recursos e benefícios
Soluções para usinas SWRO pequenas e médias
Conhecimento de aplicações extensivo
Alta eficiência - tempo de retorno curto
Pegada pequena e compacta
Longa vida útil, alta disponibilidade, fácil manutenção

Estudos de caso de osmose reversa
Saiba mais sobre onde usar as nossas bombas APP e iSave ERDs em aplicações de osmose reversa.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dessalinização para aplicações marítimasA Danfoss tem um histórico de décadas no fornecimento de alta pressão para sistemas de osmose reversa marítimos. Isso inclui tanto a linha comprovada de bombas APP quanto os ERDs iSave que estão sendo usados para aquicultura offshore, tratamento de piolhos do mar, osmose reversa em navios de cruzeiro e iates particulares.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Osmose reversa de água do marA SWRO (Sea Water Reverse Osmosis, ou Osmose Reversa de Água do Mar) mostrou ser uma das soluções mais confiáveis, robustas e compactas para aplicações offshore de qualquer tipo.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPAs bombas APP são projetadas para SWRO em aplicações marítimas e plantas terrestres, oferecendo as mais altas taxas de eficiência do setor. O design compacto, os longos intervalos de manutenção e a confiabilidade da APP a tornam a primeira escolha para usinas de dessalinização de pequeno e médio porte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APP S 674As bombas APP S 674 são projetadas para aplicações offshore de SWRO, oferecendo as mais altas taxas de eficiência do setor - vêm com certificados API 674 e ATEX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperação de energia para aplicações de osmose reversaO dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de recuperação de energia iSave® para aplicações de membrana de alta pressãoCom um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.