Melhore o desempenho do sistema através da otimização da bomba
Em aplicações de refrigeração e ar condicionado, você pode melhorar significativamente o desempenho do sistema otimizando as operações de bombeamento. Com vários recursos de controle dedicado à bomba e capacidade de proteção inteligente, os conversores de frequência da Danfoss otimizam a produção e protegem o drive, o motor e o equipamento no sistema. Eles também garantem o fornecimento otimizado de líquido no caso de vazamento ou um cano quebrado.
O fornecimento contínuo de água ou glicol pode ser assegurado em caso de vazamento ou um cano quebrado. Por exemplo, a sobrecarga é evitada reduzindo a velocidade do drive e a alimentação é garantida em vazão mais baixa.
Proteção contra vazamentos
Os recursos de Proteção contra Bomba Seca e de Fim de Curva, que estão integrados nos drives da Danfoss, referem-se a situações em que a bomba funciona sem criar a pressão desejada - por exemplo, quando um cano vaza. Nesta situação, o drive dispara um alarme, desliga a bomba ou realiza outra ação pré-programada.
Você pode obter economias de energia significativas e reduzir os custos de instalação graças à compensação de vazão nos sistemas de ventilador e bomba. Um sensor de pressão montado próximo ao ventilador ou à bomba fornece uma referência que permite que a pressão seja mantida constante na extremidade de descarga do sistema. O drive ajusta constantemente a referência de pressão para seguir a curva do sistema.
Uma bomba operando normalmente consumirá mais energia quanto mais rápido ela rodar, de acordo com uma curva determinada pela bomba e pelo projeto da aplicação. O recurso Nenhum fluxo/Baixo fluxo detecta situações em que a bomba está funcionando rápido, mas não está totalmente carregada. Isso pode indicar que a circulação de água parou, a bomba secou ou um cano está vazando. O fornecimento contínuo de líquido pode ser assegurado no evento de vazamento ou um cano quebrado. Por exemplo, a sobrecarga é evitada reduzindo a velocidade do drive - e a alimentação é garantida em vazão mais baixa.
Obtenha mais economia de energia
A Otimização Automática de Energia (AEO) oferece economia de energia adicional de até 5%. Este recurso compatibiliza a corrente de entrada à velocidade e carga reais do motor e consome apenas a quantidade de energia necessária para excitação e operação do motor com essa carga. Isso evita perdas térmicas adicionais no motor.
Com características nominais eficientes de até 99% e um fator de potência real superior a 0,9, os conversores de frequência da Danfoss são claramente melhores do que os dispositivos comparáveis. Perdas por estrangulamentos e filtros já estão contabilizados nas características nominais. Isto reduz não apenas os custos diretos de energia para o drive em si, mas também os custos de refrigeração ou a remoção de calor adicional.

O hotel mais ecológico do mundo usa 60% menos energia
O hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers otimiza a eficiência energética e a rentabilidade com o VLT® HVAC Drive.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 e MCD 202Duas famílias de soft starters que oferecem uma solução total de partida do motor para motores de até 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Um soft starter extremamente econômico e compacto que oferece uma funcionalidade básica de arranque suave e fácil montagem em trilho DIN.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500Uma solução abrangente para arranque e detenção suaves para motores assíncronos trifásicos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco