Obtenha mais de suas unidades de tratamento de ar
A nova legislação que está sendo aprovada em todo o mundo, incluindo padrões de eficiência mais rigorosos nas Unidades de Telhado nos EUA e Unidades de Ventilação na Europa, exigirá controles de velocidade variáveis na maioria das unidades de tratamento de ar. Além disso, alguns dos padrões exigem avisos visuais para mudança de filtros instalados, a fim de garantir a eficiência operacional. Os conversores de frequência da Danfoss são especialmente adequados para atender essas necessidades e muito mais.
Monitoramento de filtro de ar para as AHUs
Atender aos requisitos de monitoramento de filtro visual pode ser uma adição cara, especialmente ao exigir um gabinete externo para alojar o sensor de pressão. Para tornar a adição desses sensores de pressão mais fácil e econômica, desenvolvemos o Transmissor de Pressão VLT® opção PTU 025. Esta opção, com três faixas de pressão até 2500 Pa, pode ser facilmente conectada diretamente ao VLT® HVAC Drive sem a necessidade de um gabinete externo adicional.
Pressão para conversão de fluxo
Você pode reduzir a instrumentação do ar condicionado usando os drives da Danfoss para fornecer um fluxo fixo ou fluxo diferencial fixo, eliminando a necessidade de um sensor de fluxo externo. Como resultado, você otimizará seu consumo de energia e reduzirá a complexidade do sistema, ao mesmo tempo em que melhorará os níveis de conforto.
Segurança contra incêndios
Em caso de incêndio, o recurso de segurança do modo de disparo de incêndio evita que o drive pare para se proteger. Em vez disso, ele continuará a operação vital do ventilador, independentemente dos sinais de controle, avisos ou alarmes. O modo de sobreposição de incêndio é fundamental para garantir que as pessoas podem evacuar com segurança um edifício em caso de incêndio.

Consumo de energia minimizado para a Friends Arena
200 drives da Danfoss otimizam o controle de energia para os ventiladores e bombas e melhoram a segurança no maior estádio da Suécia.
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFuncionalidade dedicada que melhora o controle de fluxo e poupa energia em bombas industriais e aplicações de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este drive FC102 robusto e inteligente aprimora os aplicativos de bombas e ventiladores em sistemas de gerenciamento predial e funciona em ambientes externos na maioria dos climas.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Economia de energia de 80 kW na mina KolomelaO resfriamento de canal traseiro nos VLT® AutomationDrives reduz a carga de calor da subestação, permitindo o uso de um sistema de ar-condicionado menor com menor consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% de redução de energia para a Yamana GoldOs inversores de frequência VACON® melhoram a operação de sistemas de ventilação e bombeamento subterrâneos e reduzem o consumo de energia de muitos processos de aplicação.
Fale conosco
Para informações detalhadas, entre em contato conosco