Sobre a tecnologia inverter para AC, aquecimento e ventilação
Um importante avanço em eficiência energética
O mercado HVAC está mudando rapidamente. A tecnologia inverter é a mais eficiente energeticamente e, atualmente, está revolucionando a maneira como os sistemas de ar condicionado estão sendo projetados e construídos para atender às necessidades de climatização ao redor do mundo. O primeiro a adotar a tecnologia de velocidade variável ganha uma vantagem competitiva.
Necessidades do mercado: evitar um sistema de grande porte, reduzir a conta de energia elétrica e corrente de irrupção além de maximizar o conforto e processo, são algumas das principais guias para capacidade variável.
Tecnologias de modulação: existem várias maneiras de se modular a capacidade de refrigeração em sistemas de refrigeração ou ar condicionado e aquecimento.
Princípio operacional: os compressores inverter operam em diferentes velocidades, gerando um fluxo mássico de refrigerante e óleo, produzindo refrigeração.
Vídeo sobre "Compressores inverter para HVAC"
Benefícios: melhor qualidade de fonte de alimentação, diagnósticos do sistema, controle de umidade, economia de energia, controle de temperatura preciso, menos ruídos, segurança de processo, maior conforto
Desafios: a seleção de compressor e drive e o projeto cuidadoso tornam o sistema geral confiável e eficiente.

Tecnologia de velocidade variável da Danfoss
Ao usar as soluções de compressor inverter da Danfoss, economias de energia significativas podem ser alcançadas em comparação aos compressores tradicionais do tipo liga/desliga ou tecnologias mecanicamente moduladas.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Treinamentos
Treinamento on-line e e-lessons sobre a tecnologia inverter
Bem-vindo ao portal de treinamento on-line Danfoss Learning! Através desse serviço, a Danfoss reforça seu suporte a todos os estudantes e profissionais de HVAC-R. Inscreva-se hoje para uma grande oportunidade de maximizar seu desempenho e rendimentos!
O que isso significa para mim?
- Aprenda sobre a tecnologia existente dos líderes em compressores inverter / velocidade variável.
- Oferecemos e-lessons grátis, cursos on-line e seminários frente a frente ilustrados com explicações técnicas, vídeos e experiências de campo.
Basta seguir esses passos rápidos para iniciar:
- Registre-se na plataforma Danfoss Learning.
- Participe das e-lessons ao clicar nos links abaixo.
Notícias
Em breve...
Em breve...
Produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGOs compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter recíproco - VTZCompressores recíprocos de velocidade variável da Danfoss evitam sistemas muito grandes e de ciclagem curta. O compressor se adapta automaticamente à carga atual. Ao combinar um eficiente compressor recíproco Danfoss Maneurop® com um Variador da Danfoss, a empresa fornece um pacote inovador e inteligente que utiliza a tecnologia de velocidade variável, para garantir eficiência superior sobre a faixa de operação inteira para refrigeração de precisão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTO compressor sem óleo modelo VTT da Danfoss Turbocor® está disponível com uma capacidade de até 400 tons / 1.430 kW utilizando R134a. Esse compressor foi projetado para aplicações de chiller refrigerado a água e por evaporação
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTOs compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls inverter - VZHO compressor scroll inverter VZH da Danfoss oferece eficiência e estabilidade. É possível economizar mais de 30% de energia em rooftops, chillers, controles de precisão etc.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersO consumo de energia é um fator chave para proprietários de edifícios, quando se trata de chillers. Dependendo do tamanho, do tipo e do uso do edifício, bem como do clima dos arredores, são necessárias diferentes opções de projeto do seu chiller para proporcionar o máximo de valor aos seus clientes e um diferencial no mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chillers modularesSendo um componente central do sistema HVAC, um chiller refrigera a água ou salmoura usada para refrigerar e desumidificar o ar em edifícios ou processos industriais. É uma unidade montada na fábrica que refrigera a água ou salmoura usando um evaporador, contando com um condensador interno ou remoto com os devidos controles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles precisos com inverterUnidade embalada para refrigeração de gabinete eletrônico. Equipamentos de ar condicionado de controle preciso são usados na refrigeração de eletrônicos como TI e equipamentos eletrônicos usados em, data centers, telecomunicações e indústrias fabris.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fluxo variável de refrigerante com a tecnologia de velocidade variávelO Volume Variável de Refrigerante ou Fluxo Variável de Refrigerante - VRF (dependendo do fabricante) foi estabelecido no início da década de 1990. A ideia básica é a de que uma grande unidade exterior (ou várias unidades exteriores unidas por um manifold) atendam a diversas unidades internas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeração de processoEm muitos processos industriais, o maquinário ou os processos geram calor, o que exige refrigeração para proteger o equipamento e/ou para garantir que o produto fabricado tenha a qualidade necessária. A unidade de refrigeração de processo é usada para refrigerar, extrair umidade ou regular a temperatura do processo de fabricação.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Secadores de arNa Danfoss, temos a experiência, o conhecimento e todas as soluções de refrigeração para agir como um parceiro competente e confiável à indústria global de secagem de ar.