Unidade embalada

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos

Para refrigeração segura e eficiente de data centers

A refrigeração de equipamentos de TI em data centers é um crescente desafio para operadores e engenheiros de projeto. O gerenciamento de energia é o principal desafio, com consumo de energia e cargas térmicas aumentando de acordo com a densidade do servidor. Vencer esses desafios é essencial para garantir a segurança e a disponibilidade dos dados. 

Outros importantes fatores são:

  • Otimização de custo: a refrigeração pode representar até 50% do custo geral de energia em um data center 
  • Controle preciso de umidade e melhor controle de eletricidade estática
  • Corrente de inicialização mínima para situações nas quais a rede elétrica for sensível a carga, menor tempo de inatividade e vida útil mais longa do sistema em geral

Por que escolher nossos compressores de velocidade variável para refrigeração de processo?
O primeiro grande benefício é a economia geral de energia. 

Outros benefícios incluem:

  • Flexibilidade com compressor combinado e refrigeração livre 
  • Adaptação rápida e suave a cargas variáveis; a tecnologia inverter da Danfoss modula a refrigeração entre 25% e 100%, economizando quantidades de energia substanciais, especialmente em operação com carga parcial. A experiência mostra que é possível obter até 50% de economia no consumo de energia. Isso reduz significativamente os valores de PUE (relação de potência fornecida ao data center dividida pela potência consumida pela infraestrutura de TI) (consulte a Figura 1).

Figura 1: Potencial economia de energia em uma unidade embalada equipada com um único compressor inverter em comparação com uma unidade equipada com compressor de velocidade fixa.

  • As melhorias reais em eficiência energética variarão dependendo do projeto do data center e da configuração dos sistemas de refrigeração. Contudo, a experiência recente mostra que a instalação de um compressor de velocidade variável VSH em uma unidade que anteriormente usava compressores on-off tradicionais é capaz de reduzir o consumo de energia anual da unidade de refrigeração em até 50%. Os compressores scroll inverter da Danfoss são as soluções com maior eficiência energética disponíveis no mercado atualmente.
  • Controle de temperatura estável e preciso, com adaptação muito consistente e sem etapas à carga de refrigeração exigida. Seja qual for a variação na temperatura ambiente ou na temperatura externa, o sistema é capaz de manter a temperatura em um ponto de ajuste com variação de no máximo ±0,2 °C graças ao sistema de modulação de capacidade (veja as figuras abaixo).
  • Ruído reduzido em condições de carga parcial facilita a integração da unidade ao ambiente.
  • A corrente de inicialização reduzida é um benefício adicional das tecnologias de velocidade variável, já que o compressor raramente precisa iniciar com carga total e o inverter Danfoss tem uma partida muito suave com entrada de corrente muito baixa. Esse benefício soluciona os problemas que ocorrem em áreas nas quais a energia elétrica é instável, evitando um pico na demanda.

Fale conosco

Para obter mais informações, fale conosco.

Produtos

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss }
    Scrolls inverter - VSH

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss }
    Scrolls inverter - VRJ

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss } else { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss }
    Inverter recíproco - VTZ

    Compressores recíprocos de velocidade variável da Danfoss evitam sistemas muito grandes e de ciclagem curta. O compressor se adapta automaticamente à carga atual. Ao combinar um eficiente compressor recíproco Danfoss Maneurop® com um Variador da Danfoss, a empresa fornece um pacote inovador e inteligente que utiliza a tecnologia de velocidade variável, para garantir eficiência superior sobre a faixa de operação inteira para refrigeração de precisão.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TG - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TG - Danfoss } else { Turbocor® - TG - Danfoss }
    Turbocor® - TG

    Os compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Os compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.