Chillers modulares

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Produtos

Custos reduzidos de instalação e funcionamento em chillers

Sendo um componente central do sistema HVAC, um chiller refrigera a água ou salmoura usada para refrigerar e desumidificar o ar em edifícios ou processos industriais. É uma unidade montada na fábrica que refrigera a água ou salmoura usando um evaporador, contando com um condensador interno ou remoto com os devidos controles. O condensador pode ser refrigerado a água ou a ar. Um chiller com esse design atende a uma variedade de aplicações, desde refrigeração de espaços até finalidades de processo. 

Uma unidade de chiller modular típica usa compressores simultâneos de velocidade fixa para fornecer capacidade de carga parcial para o sistema modular. Essas unidades compartilham o mesmo sistema de água para fornecer água refrigerada ou aquecida ao edifício.

A Danfoss oferece a opção de usar apenas um compressor de velocidade variável em vez de dois de velocidade fixa simultâneos para melhor atender à exigência de capacidade da unidade de chiller modular.

Por que escolher os compressores de velocidade variável da Danfoss para chillers modulares?

Para o usuário final:

  • Com o uso da solução do compressor inverter da Danfoss, a unidade terá uma eficiência energética sazonal muito melhor, propiciando economias de energia durante todo o ano. O potencial de economia de energia, tanto no modo de aquecimento quanto de refrigeração, está ilustrado no gráfico abaixo em função da temperatura ambiente:

Para o OEM:

  • Com o uso de um compressor inverter, o projeto da unidade pode ser simplificado para fornecer saída de capacidade contínua em toda a faixa de velocidade. O fabricante pode fornecer ao usuário final opções flexíveis como:
    • Solução completa de velocidade variável, na qual todas as unidades usam compressores de velocidade variável para obter a melhor eficiência e modulação.
    • Uma solução usando uma combinação de compressores de velocidade variável com outros módulos de compressor de velocidade fixa permite uma boa melhoria na eficiência energética e mantém seu custo competitivo. 
  • Reduções de custo podem ser obtidas graças à menor quantidade de componentes necessários, como vários compressores de velocidade fixa, relés e pressostatos; a quantidade de tubulação necessária também será menor.
  • Unidades de chiller modular que usam soluções de compressor de velocidade variável da Danfoss também dão aos fabricantes a oportunidade de oferecer uma alternativa às unidades VRF.
  • Projetos de chiller de velocidade variável VZH também dão aos fabricantes a oportunidade de oferecer soluções inovadoras e diferenciadas que podem melhorar a imagem do produto e da marca, ao invés de unidades que usam tecnologia de compressor on-off tradicional.

Quais outros benefícios existem para seus clientes quando eles escolhem os compressores inverter da Danfoss?

  • Menores custos de instalação: graças à adaptação mais reativa à demanda de refrigeração, o fabricante ou o instalador tem a possibilidade de eliminar ou reduzir os tanques de armazenamento temporário de água, com significantes economia de custo e redução de espaço ocupado
  • Nível de ruído mais baixo: em condições de carga parcial, especialmente durante a noite, chillers que usam uma solução de velocidade variável terão níveis de ruído inferiores aos dos sistemas de compressores on-off tradicionais, tanto nos períodos de operação quanto de inicialização
  • Curto prazo de retorno do investimento: o período de retorno do investimento, com essa inovadora tecnologia, pode ser de 2 anos para o cliente final
  • Menor impacto ambiental: impacto reduzido sobre o ambiente com refrigerante R410A

Os benefícios mais importantes para os clientes

  • Economia de energia
  • Menores custos de instalação 

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para obter mais informações, fale conosco.

Produtos

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss }
    Scrolls inverter - VSH

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss }
    Scrolls inverter - VRJ

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss } else { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss }
    Inverter recíproco - VTZ

    Compressores recíprocos de velocidade variável da Danfoss evitam sistemas muito grandes e de ciclagem curta. O compressor se adapta automaticamente à carga atual. Ao combinar um eficiente compressor recíproco Danfoss Maneurop® com um Variador da Danfoss, a empresa fornece um pacote inovador e inteligente que utiliza a tecnologia de velocidade variável, para garantir eficiência superior sobre a faixa de operação inteira para refrigeração de precisão.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TG - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TG - Danfoss } else { Turbocor® - TG - Danfoss }
    Turbocor® - TG

    Os compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Os compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.