Pegue o atalho para a baixa carga
O NeoCharge é um divisor de águas na refrigeração industrial. Essa tecnologia exclusiva e simples reduz a carga em sistemas novos e existentes. Com fácil instalação em qualquer tipo de sistema, o NeoCharge oferece um atalho para a baixa carga.
Apresentando o NeoCharge: Reduza os custos de energia e aumente a capacidade com a mesma carga
O NeoCharge permite que os sistemas de Expansão Direta (DX) funcionem sem superaquecimento. Em sistemas tradicionais inundados, a solução reduz a recirculação à menor taxa possível, mantendo o alto desempenho do sistema. Em suma, o NeoCharge é uma solução completa que dá a volta por cima quando se trata de baixa carga:
- Reduzir os custos de energia em até 20%
- Aumente a capacidade da câmara frigorífica em até 40% usando a mesma carga de refrigerante
- Solução plug n' play fácil de instalar
- Compatível com qualquer sistema de refrigeração de amônia
- Retrofit de sistemas existentes ou implantação em novas construções

Carregue seu sistema com pouca carga. Supercarregue seu negócio.
Este vídeo inclui um estudo de caso de retrofit que demonstra seu impacto no desempenho do sistema e na eficiência energética.
Como o NeoCharge funciona em sistemas DX e de recirculação
O NeoCharge é uma solução completa para otimizar os sistemas de refrigeração industrial. Ele inclui sensores, válvulas de controle e controlador eletrônico.
Nos sistemas de Expansão Direta (DX), o NeoCharge elimina o superaquecimento ao operar os evaporadores de forma muito mais estável e controlada. Isso significa que a amônia retorna dos evaporadores com superaquecimento zero ou ligeiramente úmido.
Em sistemas de recirculação, a solução NeoCharge proporciona uma baixa taxa de recirculação estável e controlável, independentemente das mudanças nas condições. Isso reduz a carga de amônia em 30 a 40% nos sistemas existentes ou até mais em sistemas novos.

Visão geral do produto:
Controlador NeoCharge
A tecnologia NeoCharge, acionada pelo EKE450, controla de forma inteligente o fluxo de refrigerante para um desempenho de resfriamento ideal. Esse sistema avançado pode operar com uma única válvula de injeção ou com um evaporador completo, garantindo flexibilidade e adaptabilidade. Seu design plug n' play e os requisitos mínimos de configuração tornam a instalação simples. Além disso, os recursos de segurança incorporados garantem a operação contínua, minimizando o tempo de inatividade e maximizando o tempo de funcionamento do sistema.
Sensor NeoCharge
O sensor aquecido do NeoCharge monitora com precisão as condições do evaporador, fornecendo informações em tempo real sobre a qualidade do refrigerante. Esse sensor compacto e fácil de instalar é ideal para a adaptação de sistemas, melhorando o desempenho dos resfriadores a ar industriais existentes.
Válvulas NeoCharge
A compatibilidade do NeoCharge se estende aos sistemas tradicionais de circulação por bomba (CCR) com a adição de novos módulos de função PWM (Modulação por Largura de Pulso). Esses módulos podem ser facilmente integrados às plataformas ICF existentes, oferecendo maior flexibilidade e possibilidades de aplicação. O sistema também é compatível com as válvulas ICM e AKVA, ampliando ainda mais a sua versatilidade.
Dê uma nova vida aos seus sistemas de amônia com a Danfoss
Por mais de 150 anos, a amônia tem sido o fluido refrigerante mais confiável do mundo. Agora, o NeoCharge permite que você dê uma segunda vida aos sistemas de amônia, reduzindo a carga, aumentando o desempenho do sistema e garantindo a eficiência energética.
Mas não é só nisso que podemos ajudá-lo. Como líder internacional em tecnologia de refrigeração com amônia, a Danfoss continua a desempenhar um papel fundamental na viabilização da aplicação segura e com eficiência energética da refrigeração com amônia.
Vídeos


Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity | German | Multiple | 29 set., 2024 | 2.8 MB | |
Promotion material | Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity | English | Multiple | 13 set., 2024 | 528.4 KB | |
Brochure | NeoCharge - take the shortcut to low-charge | English | Multiple | 16 set., 2024 | 2.1 MB | |
Brochure | NeoCharge - take the shortcut to low-charge | German | Multiple | 29 set., 2024 | 16.1 MB | |
Brochure | NeoCharge - take the shortcut to low-charge | French | France | 25 fev., 2025 | 7.9 MB |
Fale conosco
Agende uma introdução de 15 minutos sobre o NeoCharge
Se tiver dúvidas sobre o NeoCharge, precisar de consultoria especializada ou quiser explorar oportunidades de parceria, entre em contato.
Lorenzo Angolani, Diretor de Desenvolvimento de Vendas
Refrigeração Industrial - Global, Danfoss Climate Solutions