Produtos de refrigeração industrial para CO₂
Nosso portfólio de produtos para refrigeração industrial baseada em CO₂
Válvulas de controle
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas piloto para ICS Flexline™A extensa gama de válvulas piloto Danfoss inclui: Válvula piloto de pressão constante, tipo CVP; válvula piloto de pressão diferencial, tipo CVPP; válvula piloto operada à pressão com conexão de pressão de referência, tipo CVC; válvula piloto de pressão constante operada eletronicamente, tipo CVE; válvula piloto solenoide, tipo EVM (NF); válvula piloto solenoide, tipo EVM (NO); corpo, tipo CVH para válvulas piloto, para montagem em linhas piloto externas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ Válvulas servo-operadasAs válvulas piloto servo-operadas ICS da plataforma Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ Válvulas motorizadasAs válvulas motorizadas ICM da série Danfoss ICV Flexline™ são rápidas e simples de manusear, instalar e manter devido ao seu baixo peso e design compacto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTSA ICMTS é uma válvula operada por motor e acionada por atuador tipo ICAD 600A-TS. A ICMTS foi projetada para regular o fluxo de gás transcrítico ou de líquido subcrítico do resfriador de gás em sistemas de CO₂ transcrítico. A ICMTS também pode ser usada para outras funções de controle em sistemas de CO₂. A ICMTS foi projetada para que as forças de abertura e de fechamento fiquem em equilíbrio. Projetada para sistemas CO₂ de alta pressão e aplicações com uma pressão de trabalho máxima de 140 bar/2030 psig.
Válvulas solenoides
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ Válvula solenoide de 2 etapasAs novas válvulas ICLX fazem parte da série ICV Flexline™ Danfoss. As válvulas ICLX são válvulas principais servo-operadas de 2 etapas com válvulas solenoides piloto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides EVR, diretas ou servo-operadasA Danfoss oferece uma linha completa de válvulas solenoides servo-operadas para sistemas de ar condicionado. Válvulas EVR podem ser usadas em linhas de líquidos, sucção e gás quente e são compatíveis com refrigerantes fluorados, incluindo refrigerantes de alta pressão como o R410A (EVRH).
Blocos de válvula
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estação de válvula ICF Flexline™Liberdade inigualável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular exclusivo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estação de válvulas ICF Flexline™Liberdade incomparável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular único.
Componentes de linha e filtros
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros FIA 15-200A FIA é uma linha de filtros angulares e retos, cuidadosamente projetados para proporcionar condições favoráveis de fluxo. O projeto torna o filtro fácil de instalar e garante uma rápida inspeção e limpeza do filtro. Os filtros FIA são usados antes dos controles automáticos, bombas, compressores etc., para a partida inicial da planta e onde for necessária a filtragem permanente do refrigerante. O filtro reduz o risco de paradas indesejáveis do sistema e reduz o desgaste dos componentes da planta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores DCROs filtros secadores DCR ELIMINATOR® protegem sistemas de refrigeração, congelamento e de ar condicionado contra umidade, ácidos e partículas sólidas. Um filtro secador DCR é um programa de peças que consiste em um alojamento DCR, uma tampa superior e insertos de núcleo intercambiáveis tipo 48-DM, 48-DC, 48-DA e 48-F.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de regulagem - REG-SA SS e REG-SB SSAs REG-SA SS e REG-SB SS em aço inoxidável são válvulas de regulagem angulares e retas operadas manualmente, que funcionam como válvulas de bloqueio normais na posição fechada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de bloqueio/retenção SCA-X 15-125As SCA-X são válvulas de retenção e bloqueio com função de bloqueio integrada. As válvulas SCA-X estão disponíveis em versões em ângulo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retenção CHV-X 15-125As válvulas de retenção CHV-X estão disponíveis em versões em ângulo. Estas válvulas foram projetadas para serem abertas em pressões diferenciais muito baixas, permitindo condições de fluxo favoráveis e são fáceis de serem desmontadas para inspeção e manutenção.
Sensores
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de Nível de LíquidoO sensor de nível de líquido AKS 4100 apresenta uma nova aplicação de nível de flexibilidade e precisão. Com tecnologia de radar guiado de TDR, o sensor é totalmente adaptado para a refrigeração industrial - de maneira confiável e com elevada precisão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de detecção de gásO sensor de detecção de gás da Danfoss, DGS, é projetado para ajudar você a cumprir com a regulação ambiental de gás F e exigências de saúde e segurança.