Unidades de ar condicionado com inverter

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
  • Produtos

Amplie a eficiência com unidades de ar condicionado com velocidade variável

Eficiência energética sazonal em instalações, capacidade de modulação, maior conforto com unidades de ar condicionado

Descrição da aplicação

Unidades de tratamento de ar com refrigeração integrada são usadas em aplicações comerciais de ar condicionado em diversos tipos de edifícios, desde pequenos edifícios empresariais, academias e centros médicos até arranha-céus.

Uma unidade de ar condicionado com refrigeração integrada é usada para condicionar e circular o ar como parte do sistema completo de ventilação e ar condicionado. Esse sistema fechado engloba ventiladores, uma seção de refrigeração, filtros e amortecedores. A unidade se conecta à rede de dutos que distribui o ar condicionado pela edificação.

Por que escolher os compressores de velocidade variável da Danfoss para unidades de ar condicionado?

A solução de compressor inverter da Danfoss para aplicações comerciais de HVAC permite que um sistema com unidade de refrigeração integrada module a capacidade de refrigeração do ar entre 25% e 100% quando um único compressor é usado, e entre 12,5% e 100% com compressores simultâneos (faixa de modulação para compressores VZH grandes). A unidade se ajusta às cargas variáveis que a instalação necessita durante o dia.

Um dos principais benefícios de usar os compressores inverter da Danfoss para essa aplicação está na economia de energia obtida. A solução do compressor inverter da Danfoss fornece grandes melhorias em eficiência energética sazonal. Essa solução da Danfoss é capaz de gerar uma economia de energia anual entre 15% e 35% em comparação a sistemas de refrigeração de líquidos tradicionais, dependendo do perfil de carga e do clima. A modulação de capacidade acomodará as cargas variáveis no sistema. 

Outro importante benefício é o caráter compacto da unidade. O design compacto da unidade reduz os custos de transporte e o espaço ocupado pelo sistema como um todo. Unidades assim podem ser instaladas dentro do edifício, diferenciando-se de situações nas quais sistemas de refrigeração por líquido tradicionais precisam ser instalados no lado externo do edifício devido a restrições de espaço. 

Esperamos ver essas soluções embaladas de eficiência energética sendo usadas para uma proporção cada vez maior de instalações de tratamento e condicionamento de ar. A instalação é mais simples do que a de sistemas de refrigeração tradicionais, os quais normalmente apresentam um chiller refrigerado por água e uma bomba de água conectados a um refrigerador a seco e a uma unidade de ar condicionado. Os custos de instalação podem ser reduzidos em 15% a 40%, e o tempo de instalação também é menor em relação aos sistemas tradicionais.

Quais outros benefícios existem para seus clientes quando eles escolhem os compressores inverter da Danfoss?

  • Eficiência energética sazonal: a unidade lida eficazmente com mudanças na temperatura
  • A operação com carga parcial aumenta a eficiência
  • Modulação da capacidade: adaptação a cargas de refrigeração amplamente variáveis
  • Maior conforto com temperatura do ar interno estável e controle preciso da temperatura do ar
  • O melhor controle de umidade torna a unidade adequada até mesmo para instalações de spa
  • Menos ruído se comparado a sistemas on-off convencionais durante operação com carga parcial
  • Menor impacto ambiental com o refrigerante R410A

Os benefícios mais importantes para os clientes

  • Economias de custo e menor impacto ambiental

Para ilustrar as economias de custos com energia: para uma instalação na Europa, em uma área com 2.000 m² de espaço no solo e com um custo de energia de € 0,10 por kWh, a economia de custo possível pode variar de 340 a 600 euros ao ano, dependendo da localidade.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para obter mais informações, fale conosco.

Produtos

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VSH da Danfoss }
    Scrolls inverter - VSH

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss } else { Compressor scroll inverter VRJ da Danfoss }
    Scrolls inverter - VRJ

    Soluções para compressor scroll Danfoss para ar-condicionado comercial e aplicações de processo de resfriamento. R410A, unidades simples. VSH: compressores scroll inverter comerciais de primeira geração com conversor de frequência CDS302. VZH: compressores scroll inverter comerciais de segunda geração com conversor de frequência CDS303. VRJ: compressores scroll inverter residenciais com conversor de frequência CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss } else { Inverter recíproco - VTZ - Danfoss }
    Inverter recíproco - VTZ

    Compressores recíprocos de velocidade variável da Danfoss evitam sistemas muito grandes e de ciclagem curta. O compressor se adapta automaticamente à carga atual. Ao combinar um eficiente compressor recíproco Danfoss Maneurop® com um Variador da Danfoss, a empresa fornece um pacote inovador e inteligente que utiliza a tecnologia de velocidade variável, para garantir eficiência superior sobre a faixa de operação inteira para refrigeração de precisão.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TG - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TG - Danfoss } else { Turbocor® - TG - Danfoss }
    Turbocor® - TG

    Os compressores sem óleo modelo TG da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando desde 40 a até 150 toneladas de refrigeração / 140 kW a 540 kW, utilizando o HFO1234ze com potencial de aquecimento global ultrabaixo.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Os compressores sem óleo modelo TT da Danfoss Turbocor® estão disponíveis em quatro modelos diferentes, variando de 60 a 200 toneladas / 200 kW a 700 kW, utilizando R134a ou o R513A não inflamável e com baixo potencial de aquecimento global.