Controle automatizado
As soluções de controle de nivelamento da Danfoss fornecem controle automatizado sobre os implementos que uma máquina está puxando ou empurrando e eliminam a necessidade de ajustar o nivelamento manualmente. Os ajustes compensam mudanças inesperadas nas condições do solo sem que o operador tenha que deixar seu assento. Isso ajuda a manter o operador em segurança e com controle preciso para obter um desempenho otimizado da máquina.
As soluções de controle de nivelamento também ajudam a reduzir o movimento do implemento durante o transporte, tornando-o mais confortável para o motorista e reduzindo o desgaste do implemento.
Ao formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Hitch Control System Description | Inglês | Multiple | 12 mar., 2020 | 2.5 MB | |
User guide | PVG 32 Metric Ports Technical Information | Japonês | Multiple | 25 dez., 2024 | 6.4 MB | |
User guide | PVG 32 Metric Ports Technical Information | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 3.1 MB |
Produtos relacionados
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle preciso da função de trabalhoO controle preciso da função de trabalho da Danfoss pode fazer toda a diferença. Minimize seus custos, risco e tempo de ciclo da máquina — e coloque seus produtos no mercado mais rapidamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Limitador de torque eletrônicoA bomba com compensação de pressão/load sensing (PCLS) da Série 45 da Danfoss com Limitador de Torque Eletrônico (ETL) maximiza de forma proativa e automática o sistema de pressão em milissegundos para o torque de motor disponível, evitando que o motor pare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Prevenção contra paradaA Danfoss oferece soluções de monitoramento automático da provisão de potência para evitar a parada da máquina.
Notícias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Novo modelo de simulação da Danfoss reduz o tempo de implantaçãoquarta-feira, 13 de dezembro de 2017O novo modelo analítico de teste reduz o desenvolvimento de meses para horas, diminuindo o tempo de lançamento do OEM.