Eficiência de combustível e produtividade
A bomba com compensação de pressão/sensor de carga (PCLS) da Série 45 da Danfoss, com Limitador de Torque Eletrônico (ETL), maximiza de forma proativa e automática o sistema de pressão em milissegundos para o torque de motor disponível, evitando que o motor pare. Essa solução completa proporciona um diferencial para o seu produto, com maior facilidade de uso, eficiência energética e produtividade.
O controle ETL Danfoss fornece benefícios comprovados:
Aumenta a produtividade em até 22% em relação aos controles tradicionais de limitadores de torque mecânicos
Movimentação de até 34% mais material por galão/litro de combustível
Até 16% de aumento na eficiência do combustível
Demos esse grande salto à frente na tecnologia de bombas de uma forma que permite a prototipagem rápida, flexibilidade excepcional e facilidade de instalação. Isso reduz drasticamente seu tempo de entrada no mercado e confere a seus produtos uma vantagem competitiva, enquanto outros se esforçam para recuperar o atraso.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | Inglês | Multiple | 31 jan., 2019 | 1.7 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 128/256Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamentoAo formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle preciso da função de trabalhoO controle preciso da função de trabalho da Danfoss pode fazer toda a diferença. Minimize seus custos, risco e tempo de ciclo da máquina — e coloque seus produtos no mercado mais rapidamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Prevenção contra paradaA Danfoss oferece soluções de monitoramento automático da provisão de potência para evitar a parada da máquina.