Desempenho otimizado da máquina
Muitas aplicações, da construção à agricultura, exigem trabalho em locais íngremes ou em superfícies irregulares. Nessas situações, é importante evitar que o motor pare durante a potência máxima para otimização do desempenho e produtividade da máquina.
Por isso, a Danfoss oferece soluções de monitoramento automático da provisão de potência para evitar a parada da máquina.
Para os veículos dual-path, as soluções antiparada da Danfoss podem reajustar dinamicamente a quantidade de potência enviada para cada lado da máquina para controlar melhor a direção, o movimento e a velocidade do veículo.
Usando uma combinação de motores, sensores de velocidade, transferência de pressão e inteligência de software incorporada, os engenheiros dos Centros de Desenvolvimento de Aplicações Danfoss ajudam você a testar e implementar as soluções adequadas antiparada para garantir o melhor desempenho do motor. Ao fazer parceria com a Danfoss, você pode oferecer a seus clientes máquinas com essas soluções comprovadas, que as tornam mais eficientes e produtivas.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamentoAo formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle preciso da função de trabalhoO controle preciso da função de trabalho da Danfoss pode fazer toda a diferença. Minimize seus custos, risco e tempo de ciclo da máquina — e coloque seus produtos no mercado mais rapidamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Limitador de torque eletrônicoA bomba com compensação de pressão/load sensing (PCLS) da Série 45 da Danfoss com Limitador de Torque Eletrônico (ETL) maximiza de forma proativa e automática o sistema de pressão em milissegundos para o torque de motor disponível, evitando que o motor pare.