Os operadores maximizam sua produtividade
A Danfoss está empenhada em ajudar os OEMs a ganhar o mercado competitivo atual, através da engenharia de soluções inteligentes que podem fazer mais com menos. Através do design de sistemas inteligentes, a Danfoss ajuda sua empresa a construir máquinas com mais eficiência energética e controle preciso, maximizando a produtividade dos operadores.
Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional. Funcionando em harmonia, nossos controles, displays, bombas, válvulas e motores líderes do setor resultam em poderosas máquinas que respondem exatamente à entrada do operador — para que suas máquinas não sejam apenas controladas com eficiência, mas também mais eficazes.
À medida que os OEMs avançam no controle de função de trabalho eletrônica para maior eficiência, as soluções eletrônicas PLUS+1® Danfoss para controle de máquinas com base em rede CAN possibilitam que os clientes levem máquinas mais inteligentes ao mercado mais rapidamente. Os clientes podem utilizar as bibliotecas de blocos de funções do sistema PLUS+1® GUIDE (Ambiente Gráfico de Desenvolvimento Integrado do Usuário) para arrastar e soltar componentes e blocos de aplicação que aceleram o tempo de desenvolvimento.
O resultado é o controle preciso da função de trabalho que torna sua máquina uma verdadeira extensão do operador — e a solução de alto nível que seus clientes esperam.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45
As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®
Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 128/256
Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®
O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções em carregadeiras sobre pneus
Trabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamento
Ao formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle preciso da função de trabalho
O controle preciso da função de trabalho da Danfoss pode fazer toda a diferença. Minimize seus custos, risco e tempo de ciclo da máquina — e coloque seus produtos no mercado mais rapidamente.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquina
Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Limitador de torque eletrônico
A bomba com compensação de pressão/load sensing (PCLS) da Série 45 da Danfoss com Limitador de Torque Eletrônico (ETL) maximiza de forma proativa e automática o sistema de pressão em milissegundos para o torque de motor disponível, evitando que o motor pare.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Prevenção contra parada
A Danfoss oferece soluções de monitoramento automático da provisão de potência para evitar a parada da máquina.
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.