Tratores
Agricultores e terceirizados precisam de tratores que sejam mais rápidos, mais precisos e fáceis de operar, para maximizar seus lucros e manter um negócio sustentável. Para conseguir isso, a direção auto-guiada tem provado aumentar o rendimento da safra em 6% em comparação com a direção convencional.
A Danfoss não fornece apenas as unidades de direção eletro-hidráulica para orientação automática, mas também soluções avançadas de controle do levante, válvulas, bombas e displays que atendem às necessidades de um trator agrícola moderno.
Nossa ampla variedade de sensores ajuda a monitorar a condição dos freios do trator, filtro, reservatórios de óleo e fornece feedback para o sistema de fan drive, sistema de controle do levante e sistema de gerenciamento de potência.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiçãoA Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OSPEVálvula de direção eletro-hidráulica com norma de segurança funcional SIL 2, nível de performance D e direção inteligente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSKOs módulos PVSK são ideais para aplicações que têm funcionalidades ou exigências de segurança específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unidades de direçãoUnidades de direção hidráulica de alto desempenho para todas as aplicações.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reciclagem de gás de exaustãoA recirculação de gás de exaustão reduz emissões, ajudando você a cumprir com as regulações de Nível IV. Os sensores de temperatura da Danfoss ajudam o seu sistema a reagir rapidamente às mudanças de temperatura e são adequados para uma ampla faixa de temperaturas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reservatório de óleo hidráulicoA Danfoss oferece sensores de temperatura que ajudam a manter a temperatura ideal do sistema no reservatório de óleo hidráulico durante o processo de transformação e transmissão de energia, reduzindo o tempo de inatividade e o desgaste do sistema.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acionamentos de ventiladorOtimize as soluções de acionamento de ventilador com o Motor de Deslocamento Reverso (RDM) e o novo Controle de Conversor de Ventilador (FDC) da série 45. O RDM é um avanço na inovação e engenharia tecnológica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamentoAo formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.