Desempenho eficiente
A Danfoss continua liderando a indústria com tecnologias inovadoras, como o nosso motor de deslocamento reverso (RDM). Alterando ocasionalmente a direção do fluxo de ar, as acumulações de detritos são desalojadas do radiador do veículo para garantir desempenho eficiente do sistema de resfriamento.
Quando usado em aplicações com ventilador de resfriamento de radiador, o Danfoss RDM incorpora exclusivamente a válvula de mudança externa dentro do próprio motor, eliminando a válvula de controle direcional e simplificando ou eliminando completamente o bloco HIC. Com menos componentes no circuito hidráulico, o RDM libera espaço no compartimento do motor para criar oportunidades adicionais de inovação.
A vantagem desse design é combater os desafios dos motores compatíveis com Tier 4, que trabalham muito e se aquecem mais, em que os equipamentos de controle de emissões ocupam mais espaço sob o capô do que nunca. Baseado em nossa comprovada eficiência e confiabilidade, o motor compacto Danfoss RDM é uma tecnologia que colabora com a Danfoss na engenharia de amanhã.
A Danfoss oferece uma ampla gama de sistemas eficientes de acionamento de ventilador. Abaixo encontram-se os benefícios e considerações críticas que você precisa levar em conta ao determinar o sistema certo para suas necessidades específicas.
Melhorias em controles de ventiladores reversos
Apresentação de melhorias em controles de ventiladores reversos
Benefícios
Aumento da eficiência devido ao fluxo variável e à tecnologia do motor de pistão
Velocidade do ventilador independente da rotação do motor a combustão
Falha na velocidade máxima do ventilador
Disponibilidade de sensores de velocidade do motor hidráulico
Maiores valores de pressão, potência e vida do motor
Baixo consumo de energia do motor
Considerações críticas
Contrapressão necessária para motores de pistão axial
Sem capacidade de velocidade ZERO
Maior capacidade do reservatório necessária para altos fluxos
A capacidade de carga mecânica dos componentes do motor deve ser calculada
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axial de deslocamento variávelOferecemos motores de pistão axial para sistemas de circuito aberto e fechado, variando de 20 cc a 250 cc, com controles de deslocamento fixo, 2 posições e continuamente variável, incluindo a opção de zero grau deslocamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axiais de deslocamento fixoO motor MP1 é a nossa próxima geração de motores de pistão axial de deslocamento fixo. Os motores MP1 oferecem o melhor tamanho , eficiência para esta categoria e versatilidade de instalação. Apresenta-se como uma ótima solução para sistemas de tração, funções auxiliares e aplicações para acionamento de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axial de deslocamento reversoO motor de deslocamento reverso (RDM) é um recurso fundamental para diminuir os custos do sistema, aumentar a eficiência da máquina e reduzir o tempo de inatividade do serviço. Nossos RDMs eliminam a complexidade válvulas e pontos de vazamento normalmente necessários para implementar a reversão do fluxo de ar do ventilador, comum aos sistemas de resfriamento e limpeza de equipamentos de construção e agrícolas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de circuito aberto de deslocamento variável com motor de engrenagem (HIC reverso)A Danfoss oferece tecnologias de acionamento de ventilador inovadoras, como a bomba de circuito aberto de deslocamento variável com motor de engrenagem (HIC reverso).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de circuito aberto de deslocamento variável com motor de engrenagem (não reversível)A Danfoss oferece uma ampla gama de sistemas eficientes de acionamento de ventilador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de circuito aberto de deslocamento variável com motor de pistão (não reversível)A Danfoss oferece uma ampla gama de sistemas eficientes de acionamento de ventilador. Com base em suas necessidades exclusivas de resfriamento, podemos trabalhar com você para projetar diversos sistemas de acionamento de circuito aberto e circuito fechado para resolver seus desafios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de circuito fechado com motor de engrenagem (reversível)A Danfoss oferece uma ampla gama de sistemas eficientes de acionamento de ventilador. Descubra mais sobre os benefícios e as considerações críticas que você precisa levar em conta ao determinar o sistema certo para suas necessidades específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de circuito fechado com motor de pistão (reversível)A Danfoss oferece tecnologias de acionamento de ventilador inovadoras, como a bomba de circuito fechado com motor de pistão (reversível).