Flex-Steer
A tecnologia Steer-By-Wire Flex-Steer™ da Danfoss permite que você remova a coluna de direção. Substitua o volante de direção tradicional por mecanismos de direção menores, como um joystick ou um volante de direção elétrico.
Reavalie a sua visão
A direção à prova de falhas é um requisito crítico em máquinas mobis. Ajudamos você a obtê-la integrando a funcionalidade da segurança ao design do nosso subsistema de direção inteligente. A tecnologia Steer-By-Wire permite que você reavalie as estações do operador. Permitindo muito mais flexibilidade ao design tanto da cabine quanto do veículo. O subsistema Flex-Steer™ foi desenvolvido para atender a muitas aplicações diferentes, tanto nos novos veículos quanto no mercado existente. A tecnologia Steer-By-Wire Flex-Steer™ também permite a presença de estações flexíveis para o operador, como as usadas nos compactadores de asfalto, que podem girar 180°.
A Flex-Steer™ controla a entrada do processo do operador em sinais de comando adequados , personalizáveis para vários níveis de experiência do operador. Isso resulta na máxima produtividade de cada operador. Operadores inexperientes tendem a fazer movimentos rápidos e exagerados com o joystick. Com controles convencionais, isso pode levar a bloqueios ou resultar em comportamento errático e não produtivo da máquina. Ao trabalhar com os engenheiros nos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicação globais, você poderá desenvolver os controles Steer-by-Wire. Esses controles podem transformar os comandos do operador novato em sinais de comando adequados. Assim, mesmo movimentos rápidos demais ou exagerados se transformam em resultados mais suaves e mais produtivos.
Benefícios dos Flex-Steer™
OEM
- Banco giratório do motorista
- Novo design e posicionamento da cabine
- Reposicionamento do componente
- Instalação otimizada
- Tempo mais rápido de lançamento no mercado
Operador
- Menos fadiga do operador
- Visibilidade aprimorada
- Maior produtividade
- Melhor dirigibilidade e controle
- Ruídos reduzidos na cabine
Sinta a estrada sem uma conexão mecânica
A sensação de perda da estrada é causada pela ausência da coluna de direção. Isso geralmente influencia fortemente as intenções direcionais do motorista. Agora ela é recriada por um atuador de feedback. Com nossa arquitetura de produto modular, você poderá obter um sistema que é escalável e se adequará a uma ampla gama de aplicações. Com a tecnologia Steer-by-Wire à prova de falhas da Danfoss, o processo de aprovação de segurança também fica mais fácil. Todos os sistemas de direção eletro-hidráulica de segurança da Danfoss são certificados quanto à segurança funcional. Isso significa que seu veículo poderá ser lançado mais rápido no mercado. Ali, ele poderá competir com êxito e realizar o trabalho para o qual foi concebido.

Soluções completas de sistema de direção
Uma visão geral abrangente das soluções de subsistemas da Danfoss, incluindo ótimos insights sobre aplicações-chave.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
Ferramentas e aplicativos

Centro de Conhecimento de Direção Eletro-hidráulica
Um conjunto de informações e ferramentas que o ajudarão a projetar e configurar seu sistema de direção eletro-hidráulica com a Danfoss.