Direção rápida
Ao operar uma máquina mobil como um trator, pá-carregadeira ou empilhadeira telescópica, a direção
durante as funções de trabalho requer manobras precisas.
Desempenho de direção com ajuste fino
A capacidade para personalizar a relação de direção da máquina proporciona aos operadores maior precisão, enquanto os mantêm no controle total. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
Junto com o atuador digital PVED-CLS e o sensor de direção SASA, as válvulas de direção Danfoss OSPE ou EHi permitem que você ajuste o desempenho da direção. O atuador PVED-CLS incorpora um software de direção que foi otimizado para máquinas usadas na agricultura e construção, enquanto o sensor de direção SASA é usado para detectar a posição absoluta e a velocidade do volante.
Com este sistema, você pode ajustar o número de vezes que o volante é girado para adaptar o desempenho da direção de forma a atender a requisitos específicos de trabalho ou condições de direção na estrada: duas voltas de batente a batente para uma direção precisa em alta velocidade e sete voltas batente a batente para capacidade de manobra precisa, parada ou em baixa velocidade.
Também é possível ajustar a relação de direção automaticamente, dependendo da velocidade do veículo. O resultado é uma solução sem comprometimentos, que não apenas proporciona flexibilidade adicional no projeto do sistema do veículo, mas também ajuda a reduzir a fadiga relacionada ao trabalho para melhorar a produtividade do operador.
Características e benefícios
OEM
- Solução completa para o sistema
- Menor complexidade de projeto
- Configurações de direção pré-programadas
Operador
- Maior produtividade
- Maior conforto
- Transição perfeita e suave ao mudar a velocidade do veículo

Soluções completas de sistema de direção
Uma visão geral abrangente das soluções de subsistemas de direção da Danfoss, incluindo ótimos insights sobre aplicações-chave.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireNossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.
Ferramentas e aplicativos

Centro de Conhecimento de Direção Eletro-hidráulica
Um conjunto de informações e ferramentas que o ajudarão a projetar e configurar seu sistema de direção eletro-hidráulica com a Danfoss.
Linha de produtos