MultiAxis-Steer™
As tecnologias avançadas nas máquinas atuais permitem aos clientes maximizar a eficiência. MultiAxis-Steer ™ é a solução de subsistema da Danfoss para direção eletro-hidráulica em todas as rodas que coloca os operadores na vanguarda da versatilidade da máquina, oferecendo aos OEMs uma solução fácil de instalar.
Ensine novos movimentos à sua máquina
O subsistema de direção nas quatro rodas MultiAxis-Steer™ é compatível com SIL2 e permite o controle independente dos eixos dianteiro e traseiro em um sistema de direção do veículo. Otimizando a segurança, desempenho e conforto do operador. A capacidade de manobra eletro-hidráulica reduz o tempo gasto para alinhar o veículo na posição correta. Isso permite ao operador mudar dinamicamente o comportamento da direção durante a operação, com uma transição rápida e suave entre os modos de direção durante a condução.
Nosso sistema MultiAxis-Steer™ utiliza uma válvula de direção EHi com um controlador PVED-CLS, certificado TÜV, integrado para monitorar e gerenciar movimentos seguros do eixo traseiro. Independente e compatível com todos os eixos dianteiros atuais.
Benefícios do MultiAxis-Steer™
OEM
- Soluções compatíveis com SIL2
- Maior flexibilidade de projeto
- Custos de instalação e complexidade reduzidos
Operador
- Transição suave e rápida entre os modos de direção durante a condução
- Maior produtividade
- Maior conforto
Liberte a capacidade de manobra total
Ao integrar a solução Danfoss MultiAxis-Steer™ em sua máquina, os operadores têm uma nova forma de controlar sua máquina. Os operadores de máquinas pulverizadoras, por exemplo, podem eliminar as marcas deixadas pelas rodas traseiras, reduzindo as pegadas do veículo para maximizar a produção das plantações. Os operadores de pá-carregadeira e de empilhadeira telescópica podem conduzir no modo carangueijo por uma cerca para alimentar o gado com mais eficiência. Na construção de estradas, a direção nas quatro rodas minimiza o número de passes requeridos dos operadores do compactador, reduzindo o uso de combustível e as emissões. Além disso, ela aumenta a produtividade e elimina a necessidade de aquisição de máquinas adicionais.
Para encontrar o sistema certo de direção nas quatro rodas para você, entre em contato conosco para uma visita a um dos nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicação globais. Nossos engenheiros trabalharão com você usando uma variedade de condições de testes reais. Eles ajudarão a testar, refinar e implementar o melhor sistema para suas aplicações específicas.

Soluções completas de sistema de direção
Uma visão geral abrangente das soluções de subsistemas da Danfoss, incluindo ótimos insights sobre aplicações-chave.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireNossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.
Ferramentas e aplicativos

Centro de Conhecimento de Direção Eletro-hidráulica
Um conjunto de informações e ferramentas que o ajudarão a projetar e configurar seu sistema de direção eletro-hidráulica com a Danfoss.