Direção por GPS
Seus clientes esperam os recursos tecnológicos para acessar sistemas de direção automática baseados em satélite. Eles querem melhorar a precisão, o desempenho e a produtividade de seus equipamentos fora de estrada usados em aplicações agrícolas e de construção.
Desempenho excepcional
Para permanecer competitivo no mercado de equipamentos agrícolas de hoje, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite. A Danfoss está na vanguarda dessa tecnologia. Nossos componentes para direção eletro-hidráulica entregam um desempenho excepcional. Eles são otimizados para funcionar com GPS, sensores de linha, visão ou laser. A fim de facilitar a agricultura de alta tecnologia, necessária para alimentar nossa população sempre em crescimento.
Os componentes de direção eletro-hidráulica da Danfoss (EHPS, EHi, OSPE e SASA) fazem interface com o receptor e o display do usuário usando CAN bus. Nossos controlador de direção PVED CLS e sensor SASA trabalham juntos. Eles proporcionam relações de direção variáveis que são dinâmicas, aumentando o conforto e reduzindo a fadiga do operador. O PVED CLS também armazena parâmetros específicos do veículo. O que torna mais fácil mover o receptor da máquina para a máquina, sem configuração adicional.
Deixe a Danfoss ajudá-lo a implementar uma solução de piloto automático que proporciona um incrível valor para seus clientes. Isto inclui redução da fadiga do motorista, maior eficiência de combustível, maior velocidade de operação e o uso de implementos maiores. Ela também tem a capacidade de executar várias funções com mais precisão e exatidão.
Benefícios da direção automática
OEM
- Soluções compatíveis com SIL2
- Maior flexibilidade de projeto
- Custos de instalação e complexidade reduzidos
Operador
- Transição suave e rápida entre os modos
- de direção durante a condução
- Maior produtividade
- Mais conforto

Soluções completas de sistema de direção
Uma visão abrangente das soluções de subsistemas de direção da Danfoss, incluindo ótimos insights sobre aplicações-chave.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireNossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.
Ferramentas e aplicativos

Centro de Conhecimento de Direção Eletro-hidráulica
Um conjunto de informações e ferramentas que o ajudarão a projetar e configurar seu sistema de direção eletro-hidráulica com a Danfoss.