Controle preciso de seu pulverizador
Seja um pulverizador de arrasto ou autopropelido, a demanda por monitoramento e controle precisos é alta para uma aplicação eficiente de fertilizantes e pesticidas, para melhorar o rendimento da safra e um custo mínimo. Os sensores de pressão da Danfoss são um componente vital em um pulverizador. Tanto para a distribuição precisa de fluido quanto para o pulverizador autopropelido, nossos sensores de pressão são um componente importante em nossa solução altamente avançada de propulsão de 1 bomba - 4 motores. Com os produtos de direção eletro-hidráulica criados para direcionamento nas quatro rodas e orientação automática, a Danfoss é o fornecedor líder mundial de sistemas e componentes que garante o controle preciso de seu pulverizador.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiçãoA Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas para alta pressãoEV224B é uma válvula solenoide indireta de alta pressão de 2/2 vias servo-operada com pressão de operação de até 40 bar, temperatura do meio de até 60 °C e disponível nas versões NF e NA.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reciclagem de gás de exaustãoA recirculação de gás de exaustão reduz emissões, ajudando você a cumprir com as regulações de Nível IV. Os sensores de temperatura da Danfoss ajudam o seu sistema a reagir rapidamente às mudanças de temperatura e são adequados para uma ampla faixa de temperaturas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reservatório de óleo hidráulicoA Danfoss oferece sensores de temperatura que ajudam a manter a temperatura ideal do sistema no reservatório de óleo hidráulico durante o processo de transformação e transmissão de energia, reduzindo o tempo de inatividade e o desgaste do sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema hidráulico de refrigeraçãoUma refrigeração confiável é essencial para garantir uma operação segura e confiável de qualquer sistema hidráulico. Com um sensor de temperatura Danfoss, é possível controlar a temperatura do óleo hidráulico, reduzindo o tempo de inatividade e o desgaste do equipamento.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.