O desempenho que você espera
O tempo é essencial para empreiteiros de construção de estradas que precisam realizar um trabalho em determinada data prevista. Isso os torna dependentes de máquinas confiáveis, seguras e potentes que possam limpar, compactar e nivelar o solo, e construir as camadas para uma estrada durável e resistente a intempéries. Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
Se você é um OEM que produz máquinas para a construção de estradas, verá que a Danfoss é uma parceira forte. Analisamos os requisitos de transmissão, direção e função de trabalho de sua máquina e projetamos o conceito total de veículo para atender a todas as necessidades, seja manobrando em terrenos irregulares ou transportando materiais de um local para outro.
Como os operadores geralmente alternam entre máquinas diferentes durante um único turno de trabalho, uma interface de máquina humana (IHM) intuitiva e ergonômica é imprescindível. É por isso que os controles Danfoss PLUS+1® são excelentes. Ao tricotar todos os subsistemas hidráulicos da máquina de forma eficiente e integrada, o software inteligente PLUS+1® gerencia as operações da máquina com perfeição.
Nossas bombas e motores H1, válvulas PVG modulares, acionamentos de ventilador e sistemas de direção proporcionam o desempenho esperado, dia após dia.
É até possível monitorar, gerenciar e atualizar remotamente toda a frota de máquinas. As soluções da Danfoss Telematics mantêm você conectado.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiçãoA Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® SuiteEncontre todas as ferramentas digitais de que você precisa para os drives e conversores VLT® e VACON® no MyDrive® Suite.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.