Tecnologias de controle de tração
A Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã. Esse compromisso levou a uma compreensão avançada das tecnologias de controle de tração, que nos permite fornecer os produtos e soluções para tornar esse controle superior uma vantagem competitiva nas máquinas de sua empresa.
Em aplicações fora de estrada, os veículos encontram terrenos com graus variados de atrito. Quando o trabalho é realizado em terreno molhado, com lama ou gelo, os operadores precisam ter garantia de um controle de tração adequado para a tarefa e segurança no veículo.
Frequentemente, as rodas do veículo não ficam todas no mesmo tipo de superfície. Quando isso ocorre, as tecnologias de controle de tração adequadas ajudam a controlar a velocidade da roda, evitando a derrapagem excessiva da máquina.
Um exemplo de como a Danfoss aborda esse desafio é o uso de sistemas de acionamento hidrostático por bombas H1, com motores H1 em cada roda. Quando situações de baixa tração são detectadas pelos sensores de velocidade da roda, os microcontroladores Danfoss controlam o deslocamento de cada motor de forma independente. A força aplicada a cada roda corresponde à quantidade de força que pode ser mantida pelo contato atual da roda com o solo. O resultado é uma redução de danos ao solo e a máxima força de tração possível nas condições encontradas pela máquina. Esse tipo de solução pode ser testado e aperfeiçoado para suas necessidades específicas de tração, utilizando várias condições reais de teste disponíveis nos Centros de Desenvolvimento de Aplicações Danfoss.
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Biblioteca de aplicações de propulsãoA Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dual-path (tração sobre esteiras)As máquinas de hoje oferecem mais eficiência produtiva, graças aos avanços nas transmissões, bombas e motores. E a Danfoss lidera o caminho para o aperfeiçoamento das soluções dual-path: fornecendo controle de equipamentos de precisão, menos fadiga do operador e maior produtividade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FrenagemVeículos mais pesados. Motores menores. Normas mais rigorosas de distância de parada. Todos são desafios aos sistemas de freios de equipamentos pesados — mas desafios que podem ser superados com as soluções da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de controle automotivoAs tecnologias de controle automotivo aumentam a controlabilidade da máquina, não importa o nível de habilidade do operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Best Point ControlEssa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência.