Reduza o tempo de desenvolvimento
A Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão. Com o PLUS+1® Danfoss e a PAL, você pode desenvolver sistemas completos de propulsão para maquinaria móbil ou integrar qualquer bloco de função PAL facilmente ao seu sistema de propulsão — independentemente da configuração do sistema ou do hardware em uso.
Além de oferecer vantagem competitiva ao permitir um desempenho superior da máquina, a PAL também reduz significativamente o tempo de desenvolvimento — levando sua empresa ao mercado mais rapidamente.
Com a PAL, sua empresa tem capacidade de lidar com desafios como funcionalidades do núcleo hidrostático, economia de combustível, prevenção contra parada de máquinas, excesso de velocidade do motor, controle antifrenagem e muito mais. Os blocos de software comprovados e de alta qualidade vêm prontos para entrar no sistema de sua empresa, reduzindo o tempo de desenvolvimento em 50% ou mais e fornecendo suporte para todo o processo.
Ao escolher a biblioteca PAL, além de adquirir uma solução de software líder no setor você também recebe a experiência e suporte que só a Danfoss pode oferecer. Quer sua empresa queira enfrentar o desafio junto a um engenheiro da Danfoss, ou prefira a tranquilidade de ter o suporte necessário, você pode confiar na Danfoss.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de alta corrente PLUS+1®Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de controle direcional DCVVálvulas de controle direcional de detecção de carga projetadas para o desempenho ideal da máquina e a máxima flexibilidade de design, e são complementares à família de produtos PVG.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVGAs válvulas eletrohidráulicas PVG fornecem um número quase infinito de configurações – desde soluções simples de detecção de carga até a comunicação de rede CAN – garantindo um controle suave da máquina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de cartucho ICSNossa linha completa de válvulas de cartucho fornecerá tudo o que você precisa para projetar uma solução de controle completa para sua máquina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de traçãoA Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dual-path (tração sobre esteiras)As máquinas de hoje oferecem mais eficiência produtiva, graças aos avanços nas transmissões, bombas e motores. E a Danfoss lidera o caminho para o aperfeiçoamento das soluções dual-path: fornecendo controle de equipamentos de precisão, menos fadiga do operador e maior produtividade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FrenagemVeículos mais pesados. Motores menores. Normas mais rigorosas de distância de parada. Todos são desafios aos sistemas de freios de equipamentos pesados — mas desafios que podem ser superados com as soluções da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de controle automotivoAs tecnologias de controle automotivo aumentam a controlabilidade da máquina, não importa o nível de habilidade do operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Best Point ControlEssa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência.