Soluções dual-path
As máquinas de hoje oferecem mais eficiência produtiva, graças aos avanços nas transmissões, bombas e motores. E a Danfoss lidera o caminho para o aperfeiçoamento das soluções dual-path: fornecendo controle de equipamentos de precisão, menos fadiga do operador e maior produtividade.
A Danfoss oferece soluções para praticamente qualquer máquina dual-path — grandes ou pequenas. Elas são apresentadas em soluções de software desenvolvidas como blocos de aplicação para o nosso sistema PLUS+1® GUIDE. São soluções personalizáveis para atender às necessidades exatas de seus clientes — incluindo soluções de modo múltiplo com controle dual-path que varia de suave a agressivo.
A programação com nosso sistema PLUS+1® GUIDE é direta e intuitiva, o que proporciona às suas máquinas a vantagem de mercado de um controle dual-path excepcional de forma fácil e rápida. E como nossa biblioteca é continuamente atualizada com soluções dual-path, criadas nos Centros de Desenvolvimento de Aplicações Danfoss no mundo todo, o acesso ao nosso profundo conhecimento de programação economiza muito tempo e custos quando comparado ao desenvolvimento dessas soluções pela sua própria empresa — o que resulta em forte vantagem competitiva.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®
Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®
O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores PLUS+1®
Nossos sensores de temperatura ou detecção de pressão ligam as funções da máquina ao sistema de controle. Muitos dos sensores em nossa ampla gama são compatíveis PLUS+1®, fabricados para sistemas de controle de precisão em todos os tipos de aplicação móvel.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Biblioteca de aplicações de propulsão
A Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de tração
A Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frenagem
Veículos mais pesados. Motores menores. Normas mais rigorosas de distância de parada. Todos são desafios aos sistemas de freios de equipamentos pesados — mas desafios que podem ser superados com as soluções da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquina
Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de controle automotivo
As tecnologias de controle automotivo aumentam a controlabilidade da máquina, não importa o nível de habilidade do operador.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Best Point Control
Essa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência.