Gerencie a potência hidráulica
O mundo está pressionando os fabricantes a fazer mais com menos - para maximizar a produtividade enquanto utiliza menos recursos naturais. A Danfoss está fazendo a sua parte ao usar a engenharia de forma mais inteligente para gerenciar a potência dos componentes hidráulicos e os motores a diesel. Case in point: Software Best Point Control (BPC).
Essa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência. Isso garante uma operação mais inteligente e com mais eficiência.
No nosso sistema BPC, quando o pedal da aceleração é pressionado, o software instantaneamente ajusta a velocidade do motor e a transmissão hidrostática para produzir o aumento de velocidade solicitado com eficiência ideal. E enquanto o veículo estiver em operação, o sistema irá continuamente gerenciar a potência do motor e da transmissão para manter a eficiência. Esse sistema de gerenciamento de potência automático também melhora a experiência do operador com menos ruído do motor, menos emissão, menos balanços e empurrões e melhor controle da velocidade durante as descidas.
Em condições de teste no Centro de Desenvolvimento Danfoss, alcançamos 40% mais de eficiência do combustível ao utilizar o sistema BPC. Na prática, os clientes relataram até 25% de melhoria de eficiência. Quer uma máquina esteja subindo ou descendo terrenos íngremes, quer esteja transportando cargas pesadas ou envolvida em operações de precisão, o BPC gerencia de forma inteligente a potência da unidade de tração a fim de reduzir o consumo de combustível, ao mesmo tempo, produzindo potência e aumentando a segurança.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial H1P de circuito fechadoA Danfoss H1P faz parte da linha H1 da Danfoss. Ela não é apenas pioneira em termos de bombas de pistão axial de deslocamento variável e circuito fechado, mas também em toda a indústria hidráulica móbil. Baseada em décadas de experiência da nossa empresa, a H1P fornecerá os mais altos padrões e qualidade. Além de tecnologia inovadora e eficiente, a melhor de sua classe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Séries DM1000 e DM1200Os nossos displays oferecem excelente visibilidade a qualquer hora do dia. Isso ajuda a acompanhar os níveis de produtividade e informações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Biblioteca de aplicações de propulsãoA Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de traçãoA Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dual-path (tração sobre esteiras)As máquinas de hoje oferecem mais eficiência produtiva, graças aos avanços nas transmissões, bombas e motores. E a Danfoss lidera o caminho para o aperfeiçoamento das soluções dual-path: fornecendo controle de equipamentos de precisão, menos fadiga do operador e maior produtividade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FrenagemVeículos mais pesados. Motores menores. Normas mais rigorosas de distância de parada. Todos são desafios aos sistemas de freios de equipamentos pesados — mas desafios que podem ser superados com as soluções da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de controle automotivoAs tecnologias de controle automotivo aumentam a controlabilidade da máquina, não importa o nível de habilidade do operador.