Controle automotivo
As tecnologias de controle automotivo vão funcionar fora de estrada, graças à experiência da Danfoss e ao nosso extenso portfólio de soluções de sistemas de propulsão.
Aumente a controlabilidade
As tecnologias de controle automotivo aumentam a controlabilidade da máquina, não importa o nível de habilidade do operador. Essa controlabilidade aumentada é especialmente importante para veículos off-highway que são frequentemente utilizados em terrenos difíceis e acidentados.
A Danfoss conta com um portfólio completo de soluções de propulsão que fornecem funcionalidade de transmissão automática avançada, resultando em veículos off-highway mais fáceis de operar e controlar.
Quando o operador pressiona o acelerador, a tecnologia Danfoss permite que o rpm do motor, a bomba hidrostática e o deslocamento do motor sejam controlados automaticamente. Além dessa característica ser conveniente, é possível também manter a versatilidade dos modos não automotivos e de trabalho. Essa simplicidade e a resposta da máquina reduzem a necessidade de habilidade do operador para conduzir suas máquinas de forma eficiente, levando a um desempenho ideal e a uma redução nos custos com combustível.
Nossas funções pré-programadas do sistema de propulsão também permitem uma configuração rápida de um amplo leque de aplicações, reduzindo o seu tempo de desenvolvimento e melhorando o desempenho da máquina personalizada para as aplicações específicas dos clientes.
Na Danfoss, estamos prontos para oferecer conhecimento sobre aplicações de sistemas e suporte técnico para que você obtenha sucesso ao implementar a solução do controle automotivo em suas máquinas.
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Biblioteca de aplicações de propulsãoA Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de traçãoA Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dual-path (tração sobre esteiras)As máquinas de hoje oferecem mais eficiência produtiva, graças aos avanços nas transmissões, bombas e motores. E a Danfoss lidera o caminho para o aperfeiçoamento das soluções dual-path: fornecendo controle de equipamentos de precisão, menos fadiga do operador e maior produtividade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FrenagemVeículos mais pesados. Motores menores. Normas mais rigorosas de distância de parada. Todos são desafios aos sistemas de freios de equipamentos pesados — mas desafios que podem ser superados com as soluções da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Best Point ControlEssa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência.