Soluções inovadoras
São necessárias soluções inovadoras para a colheita de alimentos, construção de infraestrutura e conexão da tecnologia em que todos confiam. Os avanços na tecnologia de propulsão nos impulsionam rumo a esses objetivos. A Danfoss oferece parceria com sua empresa para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático que proporcionam máquinas com manobras facilitadas, tornando-as um investimento mais rentável para seus clientes.
Comparado ao sistema de acionamento mecânico, o sistema de acionamento hidráulico produz resposta instantânea, ajuste suave de velocidade e torque, e controle preciso para diferenciar suas máquinas no mercado. A Danfoss fornece soluções pré-concebidas e personalizadas para seu equipamento, ou suporte na criação de uma solução completamente nova para suas necessidades específicas.
Algumas das soluções mais comuns são encontradas em nossa Propel Application Library (PAL), uma coleção de aproximadamente 80 blocos de função para aplicações de propulsão. Com a PAL, sua equipe de desenvolvimento pode se concentrar na configuração do sistema e aperfeiçoar sua solução para melhor atender às necessidades exclusivas de seus clientes, em vez de codificar o software a partir do zero.
Trabalhamos junto com os clientes para desenvolver soluções como:
Controle automotivo
Tecnologia Best Point Control
Frenagem
Modos de acionamento
Aplicações dual path
Controle de tração
Produtos relacionados
Em breve...
Em breve...
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções em carregadeiras sobre pneusTrabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Biblioteca de aplicações de propulsãoA Propel Application Library (PAL) da Danfoss é uma coleção de blocos de função para aplicativos de propulsão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de traçãoA Danfoss fez dos avanços no controle de tração uma parte integrante de sua missão de cooperar com a engenharia de amanhã.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dual-path (tração sobre esteiras)As máquinas de hoje oferecem mais eficiência produtiva, graças aos avanços nas transmissões, bombas e motores. E a Danfoss lidera o caminho para o aperfeiçoamento das soluções dual-path: fornecendo controle de equipamentos de precisão, menos fadiga do operador e maior produtividade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FrenagemVeículos mais pesados. Motores menores. Normas mais rigorosas de distância de parada. Todos são desafios aos sistemas de freios de equipamentos pesados — mas desafios que podem ser superados com as soluções da Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções de controle automotivoAs tecnologias de controle automotivo aumentam a controlabilidade da máquina, não importa o nível de habilidade do operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Best Point ControlEssa solução única funciona ajustando constantemente os parâmetros de operação dos principais componentes da unidade de tração - incluindo o motor a diesel, a transmissão hidrostática e as bombas e motores hidráulicos - para manter os pontos ideais de eficiência.
Fale conosco
Para mais informações, entre em contato conosco.