Operações seguras e eficientes
É uma tarefa interminável manter a grama lisa e bem aparada nos campos de golfe e nas bermas e nos parques e outras áreas municipais. As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
O baixo impacto ambiental é um requisito fundamental das máquinas de gramado e relva. A eficiência do combustível deve ser alta e o ruído e a poluição do ar devem ser baixos. Para os operadores no banco do motorista por muitas horas por dia, há necessidade de boa visibilidade, controles ergonômicos e fácil manobrabilidade.
Os joysticks e visores Danfoss, as unidades de direção hidrostática de baixo ruído e os controles PLUS+1® permitem uma condução confortável. Suportados por nossas válvulas proporcionais, sensores e controladores, muitas funções da máquina são automatizadas, permitindo que os operadores se concentrem em suas tarefas de manutenção do solo.
Para manter as máquinas de gramado e relva funcionando o dia todo em qualquer condição, todos os nossos sistemas hidráulicos são robustos, seguros e fáceis de manter. Os sistemas de transmissão da Danfoss, compostos por bombas de potência média e motores, proporcionam uma tração poderosa quando operam em terreno íngreme e irregular, sempre com um design compacto e que economiza espaço.
Para empreiteiros com uma extensa frota de máquinas, a Danfoss Telematics é uma oportunidade para monitorar as necessidades de desempenho e manutenção de cada máquina. Você pode até atualizar o software de controle à distância.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiçãoA Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® SuiteEncontre todas as ferramentas digitais de que você precisa para os drives e conversores VLT® e VACON® no MyDrive® Suite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores PLUS+1®Todas as vendas de sensores de temperatura, pressão e posição PLUS+1® são tratadas diretamente pela Danfoss Sensing Solutions. Descubra o portfólio completo de sensores robustos e comprovados, projetados para controle preciso, facilidade de integração e desempenho confiável em uma ampla variedade de aplicações móveis.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.