Atendendo às suas demandas de energia
Pense nos maiores desafios da indústria de mineração aberta, construção de estradas e outras construções da indústria - tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Tudo sobre essas escavadeiras, sistema basculante de descarga, carregadoras e guindastes pesados é de alta capacidade, e isso significa alto consumo de combustível. Portanto, independentemente de você ser um fabricante de máquinas ou um operador, os componentes e sistemas hidráulicos de eficiência energética fazem muito sentido.
Na Danfoss, nós produzimos uma ampla gama de bombas de pistão e válvulas PVG proporcionais para atender às necessidades de alto fluxo de grandes máquinas industriais. Conectados e gerenciados por nossos controles inteligentes PLUS+1®, eles alimentam as funções de trabalho que levantam e movimentam cargas pesadas. Os joysticks ergonômicos facilitam a operação da função de trabalho. Tudo com o mínimo de ruído e vibração para o conforto do operador.
Segurança e precisão são mais importantes do que nunca ao operar máquinas deste porte. Os operadores podem contar com unidades de direção da Danfoss com amplificador de fluxo para realizar todos os comandos com rapidez e precisão. Os sistemas de transmissão Danfoss H1 fornecem a tração e a velocidade necessárias.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiçãoA Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® SuiteEncontre todas as ferramentas digitais de que você precisa para os drives e conversores VLT® e VACON® no MyDrive® Suite.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções em carregadeiras sobre pneusTrabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalhoNossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.