Madeireira

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Soluções relacionadas
  • Fale conosco

Operações florestais precisas

Terrenos irregulares e inclinados, e condições de trabalho apertadas fazem parte de um dia de trabalho na indústria florestal. Os trabalhadores necessitam de máquinas florestais robustas e confiáveis que possam derrubar, retirar os galhos e cortar árvores, manusear e transportar troncos e preparar o solo da floresta para o replantio. Nosso trabalho na Danfoss é ajudá-lo a construir essas máquinas, fornecendo soluções hidráulicas inteligentes para operações florestais precisas e eficientes.

As necessidades variam. É por isso que você pode contar com nossos projetos modulares para fornecer a máxima flexibilidade ao resolver uma série de desafios florestais. Reunidos em sistemas perfeitamente personalizados, nossos componentes de direção, propulsão, trabalho e eletrônicos atendem à sua demanda de conforto do operador e a produtividade da máquina líderes do mercado.

A Danfoss é seu parceiro para sistemas de transmissão H1 que fornecem capacidade de manobra máxima em terrenos difíceis e para acionamentos de ventiladores eficientes que mantêm seu sistema frio durante muitas horas de operação pesada. Movimentos da máquina de alta precisão e posicionamento durante o trabalho são possíveis devido às nossas bombas e motores ajustáveis. Seja dirigindo dentro ou fora da rodovia, nossas unidades de direção garantem um controle total e seguro.

Para obter a interface homem-máquina mais responsiva do mercado, não procure mais. Nossas soluções de alta tecnologia, como pedais, joysticks, visores e sensores, foram desenvolvidas para um desempenho preciso e estão perfeitamente integradas no sistema geral da máquina, usando os componentes eletrônicos PLUS+1®. Com a Danfoss Telematics a bordo, também é possível acompanhar toda a frota florestal.

 

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de posição industriais; } else if (isBigColumns) { Sensores de posição industriais } else { Sensores de posição industriais }
    Sensores de posição

    A Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, sensor de temperatura flexível

    O sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBS 9200, transmissor de baixa pressão para aplicações industriais gerais

    O design compacto do transmissor de baixa pressão, tipo MBS 9200, é projetado para uso em grandes aplicações de motores industriais (por exemplo, monitoramento de filtros de turbocompressor e cárter), além de medição de nível.

  • if (isSmallPicture) { Série MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Série MBS 1200 - Danfoss } else { Série MBS 1200 - Danfoss }
    Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais

    O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S - Danfoss } else { DST P92S - Danfoss }
    DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2

    Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.

Soluções relacionadas

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.