Soluções completas para acionamento de ventilador
Maximize a potência do motor disponível, diminua os custos de combustível e aumente a produtividade do operador com nossas soluções completas de acionamento de ventilador.
Otimize as soluções de acionamento de ventilador com o Motor de Deslocamento Reverso (RDM) e o novo Controle de Conversor de Ventilador (FDC) da série 45. O RDM é um avanço na inovação e engenharia tecnológica. O coração da nova tecnologia é uma válvula de deslocamento integrada, que, quando usada em uma aplicação de acionamento do ventilador, permite economia de custos e melhora a eficiência do acionamento de ventilador. O FDC da série 45 está disponível nos tamanhos de estrutura K2, F e J e é a melhor do setor para peso, embalagem e capacidade de manutenção. Pressões mínimas mais baixas no sistema, permitidas pelo controle de acionamento do ventilador, resultam em velocidades mínimas mais baixas do ventilador, o que melhora a eficiência do sistema de acionamento de ventilador e oferece benefícios para condições de exigências de baixo resfriamento.
Nossa família H1 de bombas e motores de circuito fechado oferece soluções de sistema de acionamento de ventilador para aplicações de alta potência. O deslocamento variável das bombas H1 permite desacoplar a velocidade do ventilador e do motor, permitindo o controle preciso do resfriamento, otimizando a operação do ventilador, mantendo o desempenho máximo do sistema e, ao mesmo tempo, maximizando a eficiência. Além disso, o neutro comandado é capaz de gerar velocidade zero de ventilador para aplicações avançadas e maior flexibilidade. O Controle de Acionamento de Ventilador H1 (FDC) é otimizado para operações de potência de cavalo aumentadas e sua detecção de fio aberto permite a falha no resfriamento total para operação segura do veículo. Tanto o H1 como o FDC são totalmente suportados pelos blocos de conformidade Plus+1® GUIDE, facilitando a implementação de um sistema comprovado e confiável de acionamento do ventilador.
Com base em suas necessidades exclusivas de resfriamento, nós podemos trabalhar com você para projetar diversos sistemas de acionamento de ventilador de circuito aberto e circuito fechado para uma variedade de aplicações, incluindo tratores, debulhadeiras e colheitadeiras. Todas as configurações da Danfoss também envolvem o uso de microcontroladores PLUS+1® para um controle preciso e eficiente.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores PLUS+1®Nossos sensores de temperatura ou detecção de pressão ligam as funções da máquina ao sistema de controle. Muitos dos sensores em nossa ampla gama são compatíveis PLUS+1®, fabricados para sistemas de controle de precisão em todos os tipos de aplicação móvel.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmicoA Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.