Melhor desempenho no manuseio de materiais
Aeroportos, portos marítimos e armazéns são locais de trabalho movimentados no mercado de manuseio de materiais. Muitas tarefas pesadas devem ser executadas em espaços confinados externos e internos, criando a necessidade de máquinas robustas, seguras, precisas e confiáveis. Na Danfoss, nós projetamos as soluções hidráulicas para o melhor desempenho no manuseio de materiais.
Passagens e corredores estreitos não são obstáculos para empilhadeiras com o design adequado para economia de espaço. O mesmo vale para compactadores de resíduos, elevadores, manipuladores telescópicos e caminhões utilitários que precisam manobrar com segurança e eficiência em uma área limitada. É a razão pela qual os sistemas de direção e trabalho compactos são uma obrigação.
A Danfoss é um parceiro profissional para a indústria de manuseio de materiais. Desde nossas válvulas proporcionais, sensores e joysticks ergonômicos até nossos sistemas inteligentes de controle PLUS+1®, nos especializamos em desenvolver pacotes hidráulicos integrados para acionar e gerenciar uma máquina inteira. Facilidade de instalação e manutenção são incorporadas ao design.
Como em todos os sistemas hidráulicos da Danfoss, o conforto do operador é uma prioridade, especialmente quando há necessidade de operar e coordenar várias funções ao mesmo tempo. Os operadores podem contar com uma clara visão geral das opções de desempenho e controle remoto ao operar uma função de trabalho da máquina fora da cabine.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiçãoA Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MyDrive® SuiteEncontre todas as ferramentas digitais de que você precisa para os drives e conversores VLT® e VACON® no MyDrive® Suite.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
Fale conosco
Para obter mais informações, entre em contato conosco.