Construção

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas
  • Fale conosco

Sistemas totais de veículos

O espaço é apertado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Os empreiteiros precisam de máquinas potentes que possam manobrar em um local estreito e desempenhar com máxima eficiência e segurança. A Danfoss é um parceiro forte para o sistema total de veículos.

Seja preparando o terreno, permitindo o trabalho de construção ou de paisagismo na área em torno de um novo prédio, os equipamentos de construção devem atender às mais altas demandas de desempenho. Manobrabilidade precisa e funções de trabalho robustas são uma necessidade, juntamente com controles responsivos e ergonômicos para os operadores de máquinas.

Na Danfoss, trabalhamos junto com você para desenvolver a melhor solução hidráulica para todo o seu sistema. Usando nossa ampla caixa de ferramentas de componentes modulares e o software inteligente PLUS+1®, sensores e controles, nós fornecemos as funções de transmissão, direção, refrigeração e trabalho que suas máquinas precisam para realizar o trabalho.

Pegue a haste em um manipulador telescópico ou o braço de um elevador, por exemplo. Operação precisa, suave e segura é essencial perto de edifícios onde as pessoas estão trabalhando em andaimes ou no carrinho do elevador. Nossas válvulas PVG modulares combinadas com sensores SIL2 e controles PLUS+1® foram feitas para esse tipo de desafio.

A integração perfeita do sistema é uma das marcas registradas da Danfoss. Também podemos conectar toda a sua frota à Danfoss Telematics - nossas soluções de gerenciamento remoto para equipamentos de construção em movimento.

 

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de posição industriais; } else if (isBigColumns) { Sensores de posição industriais } else { Sensores de posição industriais }
    Sensores de posição

    A Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, sensor de temperatura flexível

    O sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBS 9200, transmissor de baixa pressão para aplicações industriais gerais

    O design compacto do transmissor de baixa pressão, tipo MBS 9200, é projetado para uso em grandes aplicações de motores industriais (por exemplo, monitoramento de filtros de turbocompressor e cárter), além de medição de nível.

  • if (isSmallPicture) { Série MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Série MBS 1200 - Danfoss } else { Série MBS 1200 - Danfoss }
    Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais

    O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S - Danfoss } else { DST P92S - Danfoss }
    DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2

    Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Construção de estradas ; } else if (isBigColumns) { Construção de estradas } else { Construção de estradas }
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • if (isSmallPicture) { Drives para guindastes em mineração e processamento mineral; } else if (isBigColumns) { Drives para guindastes em mineração e processamento mineral } else { Drives para guindastes em mineração e processamento mineral }
    Drives para guindastes em mineração e processamento mineral

    Para otimizar o desempenho do guindaste e da grua, a Danfoss oferece estratégias de controle flexíveis combinadas com eficiência de energia, operando dentro de requisitos de segurança rigorosos.

  • if (isSmallPicture) { Manuseio de materiais e guindastes; } else if (isBigColumns) { Manuseio de materiais e guindastes } else { Manuseio de materiais e guindastes }
    Manuseio de materiais e guindastes

    Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.

  • if (isSmallPicture) { Maquinário pesado; } else if (isBigColumns) { Maquinário pesado } else { Maquinário pesado }
    Maquinário pesado

    Pense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.

  • if (isSmallPicture) { Soluções em carregadeiras sobre pneus; } else if (isBigColumns) { Soluções em carregadeiras sobre pneus } else { Soluções em carregadeiras sobre pneus }
    Soluções em carregadeiras sobre pneus

    Trabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.

Soluções relacionadas

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.