Agricultura

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas
  • Fale conosco

Alta produtividade

Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam produtividade alta e confiável a cada estação. Seja preparando e fertilizando o solo ou colhendo e transportando a colheita, o objetivo é sempre a produção de alto rendimento de culturas limpas e sem danificá-las. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem desempenho de máquina de excelência internacional em cada período crítico do ano, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para os operadores.

 

Execute o trabalho de campo de modo eficiente, preciso e confiável

Nos agronegócios, as janelas de oportunidade são curtas. Assim, os agricultores dependem de máquinas resistentes para obter um trabalho de campo eficiente, preciso e confiável, com toda a segurança e conforto que os operadores esperam ao dirigir na estrada e fora de dela.

Na Danfoss não olhamos para as funções da máquina de forma isolada. Trabalhamos com você para identificar a melhor solução para todo o veículo, sem mencionar o menor custo total de propriedade para os agricultores e contratados que os compram.

Torna-se fácil projetar as funções de trabalho da máquina para uma tarefa específica devido à ampla variedade de opções de nossas  válvulas modulares PVG. E para uma condução segura e suave com controle de precisão, a direção GPS da Danfoss e os sistemas de transmissão H1 manterão você no caminho certo. Nossos fan drives fornecem o resfriamento inteligente e econômico que você precisa para maximizar o tempo de funcionamento da máquina.

Os controles Smart PLUS+1® suportados por sensores unem todo o sistema da máquina, automatizando e sincronizando as principais funções para os agricultores, sem tempo para as segundas melhores soluções.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Sensores de posição industriais; } else if (isBigColumns) { Sensores de posição industriais } else { Sensores de posição industriais }
    Sensores de posição

    A Danfoss está levando a segurança funcional para um próximo nível através de um programa completo de sensores de posição rotativo, inclinação e fio de última geração. Os três tipos de sensores são produzidos de acordo com a norma PL d (EN ISO 13849-1:2015), adequando o portfólio completo para aplicações críticas de segurança.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, sensor de temperatura flexível

    O sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.

  • if (isSmallPicture) { Série MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Série MBS 1200 - Danfoss } else { Série MBS 1200 - Danfoss }
    Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais

    O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S - Danfoss } else { DST P92S - Danfoss }
    DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2

    Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.

  • if (isSmallPicture) { Válvula solenoide EV224B para aplicações de Automação Industrial - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula solenoide EV224B para aplicações de Automação Industrial - Danfoss } else { Válvula solenoide EV224B para aplicações de Automação Industrial - Danfoss }
    EV224B, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas para alta pressão

    EV224B é uma válvula solenoide indireta de alta pressão de 2/2 vias servo-operada com pressão de operação de até 40 bar, temperatura do meio de até 60 °C e disponível nas versões NF e NA.

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Embalagem de fardo - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Embalagem de fardo - Danfoss } else { Embalagem de fardo - Danfoss }
    Embalagem de fardo

    É importante aplicar a pressão certa quando comprimir e embalar um fardo de palha para garantir que a forragem continue fresca. Isso pode ser obtido ao usar um transmissor de pressão da Danfoss que oferece capacidades contra sobrepressão e ruptura graças ao seu design totalmente soldado.

  • if (isSmallPicture) { Quadro para cortar de nivelação automática - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Quadro para cortar de nivelação automática - Danfoss } else { Quadro para cortar de nivelação automática - Danfoss }
    Quadro para cortar de nivelação automática

    Um transmissor de pressão da Danfoss montado em cilindros de nivelação de quadro para cortar podem ajudar a evitar que o equipamento hidráulico carregue terra e pedras com o quadro e danifique o screener.

  • if (isSmallPicture) { Sensores hidráulicos da Danfoss para reciclagem do gás de exaustão; } else if (isBigColumns) { Sensores hidráulicos da Danfoss para reciclagem do gás de exaustão } else { Sensores hidráulicos da Danfoss para reciclagem do gás de exaustão }
    Reciclagem de gás de exaustão

    A recirculação de gás de exaustão reduz emissões, ajudando você a cumprir com as regulações de Nível IV. Os sensores de temperatura da Danfoss ajudam o seu sistema a reagir rapidamente às mudanças de temperatura e são adequados para uma ampla faixa de temperaturas.

  • if (isSmallPicture) { Sistema hidráulico de refrigeração – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sistema hidráulico de refrigeração – Danfoss } else { Sistema hidráulico de refrigeração – Danfoss }
    Sistema hidráulico de refrigeração

    Uma refrigeração confiável é essencial para garantir uma operação segura e confiável de qualquer sistema hidráulico. Com um sensor de temperatura Danfoss, é possível controlar a temperatura do óleo hidráulico, reduzindo o tempo de inatividade e o desgaste do equipamento.

Soluções relacionadas

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.