• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvula de sistema de refrigeração por água

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Válvulas solenoides garantindo a confiabilidade das operações

A refrigeração por água para equipamentos de perfuração de rochas cumpre uma importante função, pois arrefece a furadeira e a broca, além de levar a poeira da perfuração para longe do furo. Em máquinas de perfuração de rochas, vibrações, golpes de aríete e ambientes hostis são fatores graves, e a Danfoss recomenda o uso da válvula solenoide EV224B.

Especificações típicas

  • Conexão C 15-50 0 – 25 bar
  • Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
  • Precisão: 0,5% FS
  • Tempo de resposta geralmente < 1 mS
  • Sobrepressão: 3 x FS
  • Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS

Recursos e benefícios

Alto desempenho

Filtro de proteção integrado (conexão 15-50)

Fechamento suave

Vazões maiores

Material de vedação (NBRH)

Conexões G1/4-G4 (DN100)

Suporte à alta pressão diferencial (até 40 bar)

Fale conosco

Para obter mais informações, fale conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvula solenoide EV224B para aplicações de Automação Industrial - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvula solenoide EV224B para aplicações de Automação Industrial - Danfoss } else { Válvula solenoide EV224B para aplicações de Automação Industrial - Danfoss }
    EV224B, válvulas solenoides de 2/2 vias servo-operadas para alta pressão

    EV224B é uma válvula solenoide indireta de alta pressão de 2/2 vias servo-operada com pressão de operação de até 40 bar, temperatura do meio de até 60 °C e disponível nas versões NF e NA.