Controle de perna estabilizadora
As pernas estabilizadoras são usadas para equilibrar o veículo e evitar a inclinação durante a operação. O uso de um transmissor de pressão ou de um pressostato eletrônico em conjunto com o controlador garante que as pernas estabilizadoras sejam devidamente acionadas ou colocadas em posição.
Especificações típicas
- Faixa de pressão: 50 – 400 bar
- Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
- Precisão: 0,5% FS
- Sobrepressão: 2 – 3 x FS
- Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
- Ponto de contato: 50 – 200 bar
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Resistente a cavitação e a golpe de aríete
Boa estabilidade para vibração e choque mecânico
Excelente imunidade EMC
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Peças umedecidas feitas em aço inox
Benefícios especiais do uso de um pressostato eletrônico
- Funcionalidade dupla, fornecendo saídas analógicas e digitais (MEP 2250)
- Histerese e constante de tempo ajustáveis (MEP 2650)
Fale conosco
Para obter mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MEP 2600, pressostatos eletrônicos, saída únicaO MEP 2600 e o 2650 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2650 possui uma saída única: saída de comutação, e está disponível com histerese customizada e constante de tempo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MEP 2200, pressostatos eletrônicos, saída duplaO MEP 2200 e o 2250 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2250 possui uma saída dupla com função de comutação e um sinal de saída analógico: tensão absoluta ou 10-90% da tensão proporcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.