Ative o alarme de ré com pressostato eletrônico
Máquinas off-road de canteiros de obras precisam avisar às pessoas ao redor quando estão em marcha à ré. Embora muitos sistemas de alarme de aviso de ré utilizem comumente um interruptor mecânico, a Danfoss recomenda o uso de um pressostato eletrônico do tipo MEP montado no circuito hidráulico para ativar o alarme.
Pressostatos mecânicos apresentam muitos problemas
- Pressostatos mecânicos costumam vazar, gerando solicitações de garantia
- Os contatos elétricos podem queimar, resultando em falha
- A precisão geral é de cerca de +/- 5%
- O ponto de ajuste pode variar com o tempo
- Limitação de sobrepressão e de pressão de ruptura devido às peças móveis
Especificações típicas
- Faixa de ponto de contato: 5 bar
- Faixa de pressão: 0 – 80 bar
- Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
- Precisão: 2% FS
Recursos e benefícios
Pressostatos eletrônicos apresentam uma construção 100% soldada, impossibilitando vazamentos
Sem contatos elétricos que possam queimar
Altamente precisos – normalmente acima de 2%
Sem variação de ponto de ajuste
Vantagens quanto a sobrepressão e pressão de ruptura devido ao design totalmente soldado
Todas as vantagens do “mundo” dos transmissores em relação a choque de vibração, etc.
Um sistema de alarme de ré mais confiável
Menos desgaste do pressostato devido à ausência de peças mecânicas
Menos solicitações de garantia
Fale conosco
Para obter mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MEP 2200, pressostatos eletrônicos, saída dupla
O MEP 2200 e o 2250 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2250 possui uma saída dupla com função de comutação e um sinal de saída analógico: tensão absoluta ou 10-90% da tensão proporcional.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MEP 2600, pressostatos eletrônicos, saída única
O MEP 2600 e o 2650 foram projetados para uso em aplicações de OEM severas e apresenta excelente estabilidade a longo prazo com zero de desvio. O MEP 2650 possui uma saída única: saída de comutação, e está disponível com histerese customizada e constante de tempo.