Reduza emissões e melhore a segurança
A Danfoss é um dos maiores fabricantes de controles de pressão e temperatura para aplicações de hidráulica móbil do mundo. Com mais de 40 anos de experiência no setor, compreendemos profundamente os crescentes desafios enfrentados por nossos clientes. Um amplo know-how é integrado a nossos produtos avançados e dedicados para hidráulica móbil, projetados para as condições extremas encontradas na agricultura, silvicultura, mineração, manejo de materiais e construção.

Diagnóstico
O novo programa de sensores da Danfoss permite novos recursos programáveis e de software, o que nos permite uma adaptação rápida e fácil às necessidades de sua aplicação. Veja Dennis Carstensen explicando esses recursos.
Nossos sensores de pressão e temperatura robustos e amplamente comprovados garantem desempenhos seguros e confiáveis. Os sensores Danfoss são projetados para desempenhar um papel crucial na redução de emissões em retroescavadeiras carregadeiras, tratores, guindastes telescópicos, transportadores de silvicultura e muitos outros tipos de máquinas de hidráulica móbil ao redor do mundo.
Ao escolher a Danfoss Automação Industrial como seu fornecedor de sensores de pressão e temperatura para aplicações de hidráulica móbil, você obterá vantagens que se acumulam ao longo da vida útil de seu equipamento:
Vida mais longa para o equipamento
O controle hidráulico inteligente estende o tempo de vida útil de seu equipamento móbil.
Maior conforto para o operador
O maior conforto para seus operadores aumenta sua segurança e desempenho. Também os deixam menos cansados ao final da jornada de trabalho.
Maior segurança
Como todos os que movem equipamentos pesados sabem, os alarmes reservas ativados, quando os veículos fazem inversão, são importantes para a segurança pessoal, especialmente quando a visibilidade traseira é limitada.
Tempo de inatividade e custos de manutenção reduzidos
Os operadores de maquinaria móbil dependem dos indicadores de filtro de óleo hidráulico para saber quando esses filtros estão saturados e precisam ser trocados.

Catálogo de sensores hidráulicos
Saiba mais sobre o que a Automação Industrial oferece em termos de hidráulica.

Faixa de erro total
A faixa de erro total é uma maneira de expressar a precisão dos transmissores em diferentes temperaturas de operação. Na Danfoss, aplicamos os parâmetros: Erros na temperatura de referência, Precisão na temperatura de referência e efeitos térmicos. Clique para ver o vídeo com Max Luig explicando sobre a faixa de erro total e a precisão
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos eletrônicosO pressostato eletrônico OEM compacto tipo MEP, é projetado para uso em aplicações em que é necessária uma combinação de sinal de pressão e interruptor de pressão. Oferece desempenho confiável mesmo em condições de ambientes severos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, sensor de temperatura flexívelO sensor de temperatura flexível MBT 3270 pode ser utilizado em várias aplicações industriais como: compressores de ar, hidráulica móvel e sistemas de retorno de gás de exaustão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
Fale conosco
Para obter mais informações, fale conosco.