Monitore a pressão da válvula de controle principal para otimizar a potência
Para garantir a operação máxima durante a subida ou descida do braço, a pressão precisa ser monitorada na válvula de controle principal (MCV) para aumentar ou reduzir o efeito sobre a bomba hidráulica. Com o uso de um transmissor de pressão montado na MCV, o consumo de diesel pode ser reduzido, obtendo a potência máxima.
Especificações típicas
- Faixa de pressão: 0 – 400 bar
- Precisão: 0,5% FS
- Tempo de resposta geralmente < 1 mS
- Sobrepressão: 3 x FS
- Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Proteção contra cavitação e golpe de aríete
Boa estabilidade para vibração e choque mecânico
Excelente imunidade EMC
Desvio zero devido à excelente
Peças úmidas feitas de aço inoxidável
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Fale conosco
Para obter mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais
O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.