• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pesagem de carga

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Transmissores de pressão para pesagem de carga

Potencialmente, os equipamentos de levantamento precisam fazer a pesagem ao carregar ou descarregar, estimando o valor ou o peso da carga. Além disso, o maquinário é protegido contra sobrecarga para garantir a segurança. A Danfoss recomenda a montagem de um transmissor de pressão no cilindro do braço de levantamento.

Especificações típicas

  • Faixa de pressão: 0 – 250 bar
  • Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
  • Precisão: 0,5% FS
  • Tempo de resposta geralmente < 1 mS
  • Sobrepressão: 3 x FS
  • Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS

Sensores de Pesagem de Carga – Danfoss

Recursos e benefícios

Medição exata de alta precisão

Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado

Resistente a cavitação e a golpe de aríete

Boa estabilidade para vibração e choque mecânico

Excelente imunidade EMC

Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo

Ampla gama de conexões elétricas e de pressão

Peças umedecidas feitas em aço inox

Fale conosco

Para obter mais informações, fale conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Série MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Série MBS 1200 - Danfoss } else { Série MBS 1200 - Danfoss }
    Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriais

    O transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.