Transmissores de pressão garantindo o controle de pressão preciso da colheitadeira
A capacidade de controlar a pressão com precisão é crucial para colheitadeiras de silvicultura. Um dos principais pontos de medição é controlar a pressão nos cilindros de alimentação para obter velocidade e apoio máximos na árvore ao estender a cabeça da colheitadeira. Transmissores de pressão são vitais nessa aplicação para garantir operações suaves.
Especificações típicas
- Faixa de pressão: 160 – 400 bar
- Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
- Precisão: 0,5% FS
- Tempo de resposta geralmente < 1 mS
- Sobrepressão: 3 x FS
- Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Resistente a cavitação e a golpe de aríete
Boa estabilidade para vibração e choque mecânico
Excelente imunidade EMC
Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Peças umedecidas feitas em aço inox