Detecte falhas e erros no sistema para evitar uma operação perigosa
Em sistemas de controle de máquinas para guindastes, plataformas de levantamento, empilhadeiras e outros, geralmente são usados transmissores de pressão. Com o uso de dois transmissores de pressão montados sobre o sistema de cilindro hidráulico principal, cria-se uma redundância no sistema. O transmissor detecta falhas e funções de erro aleatórias no sistema para que peças móveis sejam desligadas em caso de operação perigosa, evitando acidentes graves.
Especificações típicas
- Faixa de pressão: 40 – 500 bar
- Faixa de temperatura: -40 – 125 °C
- Precisão: 0,5% FS
- Tempo de resposta geralmente < 1 mS
- Sobrepressão: 3 x FS
- Pressão de ruptura: 10 – 20 x FS
Recursos e benefícios
MTTFd, B10d e valores de tempo de missão
Elevadas capacidades contra ruptura e sobrepressão devido ao design totalmente soldado
Resistente a cavitação e a golpe de aríete
Boa estabilidade para vibração e choque mecânico
Excelente imunidade EMC
Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo
Ampla gama de conexões elétricas e de pressão
Peças umedecidas feitas em aço inox

Sensor de segurança funcional
Saiba mais sobre o sensor de pressão DST P92S SIL2 com segurança funcional integrada para aplicações de hidráulica móbil.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, transmissor de pressão para aplicações SIL-2Garanta a segurança funcional em maquinário de hidráulica móvel com sensores de pressão DST P92S SIL2. Quando nível de desempenho d é necessário para ambientes de trabalho seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 1200, transmissores de pressão OEM para aplicações industriaisO transmissor de pressão compacto MBS 1200 para OEM foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais e oferece medição de pressão confiável, mesmo em condições ambientais severas.