• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Indicação de filtro

  • Visão geral
  • Fale conosco
  • Produtos relacionados

Monitoramento de saturação de elementos do óleo hidráulico

A saturação de elementos do óleo hidráulico é tipicamente vigiada por dispositivos mecânicos com desempenho ruim. Essa solução fornece uma indicação ruim quando é necessário trocar o filtro devido a saturação, causando contaminação do óleo ou a alta viscosidade do óleo causada por uma temperatura muito baixa. O uso de um transmissor de pressão MBS 2050 fornece uma indicação contínua do nível de saturação que reduz o tempo de parada e o desgaste do equipamento.

Especificações típicas

  • Faixa de pressão: 0,5 –3 bar
  • Faixa de temperatura: -40 – 85 °C
  • Precisão: 1,0 % FS
  • Sobrepressão: 6 x FS

Recursos e benefícios

Boa precisão geral

Imunidade EMC excelente

Ampla faixa de temperatura de operação

Estabilidade para boa vibração e choque mecânico

Desvio do zero devido à excelente estabilidade de longo prazo

Ampla gama de conexões elétricas e de pressão

Peças umedecidas feitas de aço inoxidável

Fale conosco

Para mais informações, fale conosco.

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Série MBS 3000 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Série MBS 3000 - Danfoss } else { Série MBS 3000 - Danfoss }
    Série MBS 3000, transmissores de pressão compactos

    O transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
    O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão.